Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB 3.0 Dual Band AC1200 WLAN Adapter - 802.11ac 2.4/5GHz Adapter

Produkt-ID: USB867WAC22

Rüsten Sie einen Desktopcomputer oder Laptop über USB 3.0 mit Dual Band Wireless-AC-Konnektivität auf

Merkmale
  • Wireless AC1200-kompatibel (867 Mbit/s + 300 Mbit/s)

  • Konform mit 802.11 a/b/g/n/ac-Standards

  • USB 3.0-Hostschnittstelle

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützung für sowohl 2,4 als auch 5 GHz (802.11ac ist nur 5 GHz)

  • 2 Sender/2 Empfänger (2x2:2)-Antennenkonfiguration

  • Unterstützt WEP (64-128-Bit)-, WPA- und WPA2-Drahtlos-Sicherheit

  • WPS-Hardwaretaste

  • Unterstützt WMM Quality of Service

  • Unterstützt Soft AP-Modus

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
66,99 € EUR ohne USt
72,35 € mit USt

ID: USB867WAC22

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem USB 3.0 AC1200 Wireless-Netzwerkadapter USB867WAC22 können Sie jedem Desktop oder Laptop über USB 3.0 Wireless-AC-Konnektivität hinzufügen.

Da Netzwerkanwendungen wie das Streamen von HD-Video, Online-Konferenzen, Dateiübertragungen und Spielen immer anspruchsvoller werden, bietet dieser Wireless-Ac-Adapter bei gemeinsamer Verwendung mit einem 802.11ac-Router hervorragende Geschwindigkeit und Reichweite für das kabellose Netzwerk im Büro oder daheim. Der Dualband-WiFi-Adapter unterstützt maximale Datenraten von bis zu 867 Mbit/s im 5-GHz-Band (3-fache Geschwindigkeit von Wireless-N) und bis zu 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band.

Diese vielseitige Netzwerkkarte verfügt über eine 2T2R-Antenne (2 Sender, 2 Empfänger) und einer physischen WPS-Taste für sichere Geräteregistrierung mit nur einem Tastendruck. Um ihn mit allen Netzwerkgeräten integrieren zu können, ist der Adapter auch abwärts kompatibel mit 802.11a/b/g/n-Netzwerken.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Erleben Sie höhere Drahtlosgeschwindigkeit und bessere Abdeckung dank 802.11ac-Kompatibilität
  • Gewährleisten Sie eine schnelle Drahtlosverbindung mit geringerer Interferenz durch Dualbandbetrieb mit 2,4/5 GHz
  • Verbinden Sie vorhandene Drahtlosnetzwerke dank Abwärtskompatibilität mit 802.11a/b/g/n
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0

Anwendungen
  • Ersetzen oder aktualisieren Sie die Drahtlosfunktion Ihres Desktops oder Laptops auf den neuesten Standard
  • Stellen Sie eine Verbindung mit dem weniger überlasteten 5-GHz-WiFi-Band her, um Interferenzen von üblichen Drahtlosgeräten wie schnurlosen Telefonen zu vermeiden
  • Online-Konferenzen, Dateiübertragungen, Streamen von HD-Video oder Spielen ohne Verzögerung dank höherer Drahtlosgeschwindigkeit
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTL8812AU
Industrienormen IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Frequenzbereich 2.400GHz ~ 2.484GHz
5.180GHz ~ 5.805GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 867 Mbit/s (5 GHz)
300 Mbit/s (2,4 GHz)
Modulation DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Soft AP-Modus unterstützt unter Windows XP - 8.1
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 29 mm [1.1 in]
Produktgewicht 16 g [0.6 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 80 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 108 g [3.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Anleitung
1 - Treiber-CD
1 - USB-Drahtlos-Adapter
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß
USB150WN1X1W

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß

Rüsten Sie ein Desktopsystem oder Laptop über USB mit drahtloser High-Speed N-Konnektivität auf

18,99 € ohne USt
20,51 € mit USt

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
USB150WN1X1

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.