Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß
Rüsten Sie ein Desktopsystem oder Laptop über USB mit drahtloser High-Speed N-Konnektivität auf
Produkt-ID: USB150WN1X1W
- Extrem kompakt und leicht
- 1 Sender/1 Empfänger (1x1:1)-Antennenkonfiguration
- Entspricht dem Standard IEEE 802.11n mit Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s
- Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Standards für Verbindungen mit bis zu 11/54 MBit/s
- Unterstützung für Sicherheitsfunktionen, z. B. WEP (64 bis 128 Bit), WPA und WPA2
- Sendeentfernungen von bis zu 100 m in Innenräumen und 300 m außerhalb von Gebäuden
- Drucktaste für Wi-Fi-Protected-Einrichtung (WPS) oder Softwarekonfiguration
- Unterstützung für Infrastruktur und Ad-Hoc-Netzwerkmodi
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem USB Wireless-Netzwerkadapter USB150WN1X1W können Sie einem Desktop oder Laptop über USB eine High Speed-Wireless-N-Verbindung hinzufügen.
Dank 1T1R-Design (1 Sender/1 Empfänger) über 2,4-GHz-Frequenz bietet der USB-WiFi-Adapter Datenübertragungsraten bis zu 150 Mbit/s über ein 802.11n-Netzwerk. Der Adapter ist dank seiner kompakten Konstruktion mobil und unauffällig, wenn er an einem Computer angeschlossen ist. Er kann sogar mit dem Laptop verbunden bleiben, wenn das Laptop in einer Tasche steckt, ohne dass Adapter oder Hostanschluss beschädigt werden können.
Dieser USB Wireless-Adapter ist abwärts kompatibel mit 802.11b/g-Netzwerken (11/54 Mbit/s) und somit eine vielseitige Wireless-Netzwerklösung. Unterstützt werden auch Sicherheitsoptionen wie WEP, WPA oder WPA2 ebenso wie Wireless Quality of Service (QoS) und auch eine schnelle Geräteverbindung über Wireless Protected Setup (WPS).
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Gewährleisten Sie eine schnelle, zuverlässige Verbindung mit Drahtlos-Routern und Zugangspunkten mit 802.11n-Kompatibilität
- Besonders kompakte Form für Mobilität und unauffällige Installation in fast jedem Szenario
Anwendungen
Fügen Sie Drahtlos-Netzwerkfähigkeiten hinzu, ohne das Computergehäuse zu öffnen.
Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk-Hotspot vom Laptop unterwegs oder an Orten, wo Kabel nicht möglich sind, z. B. in Außenbereichen
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933031 | |
UPC Code | 065030854269 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Antennenkonfiguration | 1x1:1 (TxR:S) | |
Bustyp | USB 2.0 | |
Chipset-ID | Realtek - RTL8188EUS | |
Industrienormen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Schnittstelle | Drahtlos | |
Leistung | ||
Frequenz | 2.4 GHz | |
Full Duplex-Unterstützung | Ja | |
Max. Datenübertragungsrate | 150 Mbit/s | |
MTBF | 44,000 Hours | |
Sicherheitsmerkmale | TKIP/AES | |
WEP-Datenverschlüsselung | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
1 - Wireless N (IEEE 802.11n) | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.5 to 10.13 Linux 2.6.x to 3.5, 4.4 to 4.11.x LTS Versions only |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer USB-Port | |
Strom | ||
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Weiß | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 15 mm [0.6 in] | |
Produktgewicht | 3 g [0.1 oz] | |
Produkthöhe | 8 mm [0.3 in] | |
Produktlänge | 19 mm [0.7 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 44 g [1.6 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB-Drahtlos-Adapter | |
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität









Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.5 to 10.13
Linux 2.6.x to 3.5, 4.4 to 4.11.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.
PCI Express Wireless N Adapter 300 Mbit - WLAN Netzwerkkarte 802.11 b/g/n 2T2R
Fügen Sie Ihrem Desktop-PC mit PCIe-Steckplatz Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität hinzu
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[Realtek RTL8188CU] Windows USB Wireless Adapter.zip
Version: 1021.3.0912.2012 - Windows_Release_Notes.txt
-
[Realtek RTL8188CU] Mac USB Wireless Adapter.zip
Version: 5.0.1 - Macintosh_Release_Notes.txt
-
[Realtek RTL8188CU] Linux USB Wireless Adapter.zip
Version: 4.1.5_7309 - Linux_Release_Notes.pdf
Handbücher:
-
USB150WN1X1x.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB150WN1X1W_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.