Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Wi-Fi Wireless Reichweiten-Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Accesspoint / Repeater / Signalverstärker

Produkt-ID: WFREPEAT300N

Schaffen oder erweitern Sie die Reichweite eines Wireless-N-WiFi-Netzwerks (300 Mbit/s)

Merkmale
  • Durch die Möglichkeit der Umschaltung zwischen Betriebsarten können Sie zwischen WiFi-Accesspoint- (AP) und drahtlosen Zwischenverstärker-Funktionen wählen

  • Bequeme Wandsteckerausführung, kompatibel mit NA/GB/EU-Steckdosen

  • Entspricht IEEE 802.11n (drahtlos-N), mit bis zu 300 Mbit/s Datenbandbreite

Mehr Merkmale . . .
  • Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11g und 802.11b WiFi -Netzwerken

  • Unterstützt WEP, WPA and WPA2 drahtlose Authentifizierung

  • Integrierte Firewall mit IP, MAC-Adresse und URL-Filter

  • Integriertes Konfigurations-Dienstprogramm (web-based)

  • Doppelte interne 2dBi Antennen

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
47,99 € EUR ohne USt
51,83 € mit USt

ID: WFREPEAT300N

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der WFREPEAT300N drahtlose-N Extender bietet zwei auswählbare Betriebsarten, die es möglich machen, ihn als Accesspoint oder Zwischenverstärker zu nutzen, um entweder die Reichweite des bestehenden drahtlosen Netzwerkes zu erweitern oder einem nicht-drahtlosen Netzwerk weitere drahtlose Fähigkeiten hinzuzufügen. Die Verwendung einer Wandsteckerausführung erlaubt eine bequeme oder verdeckte Platzierung an jeder Stelle mit einer verfügbaren AC Steckdose.

Als-N Zwischenverstärker kann der WFREPEAT300N die effektive Reichweite eines jeden 802.11n WiFi Netzwerks mit einer Datenbandbreite von bis zu 300 Mbit/s erweitern, indem er das WiFi-Signal verstärkt, um tote Zonen zu eliminieren und ein stärkeres Signal in Bereichen mit Hindernissen zu liefern, welche typischerweise die drahtlose Reichweite reduzieren. Der WiFi-Reichweiten-Extender ist auch abwärts kompatibel mit 802.11b/802.11g-Netzwerken, für eine vielseitige Netzwerkerweiterung mit drahtlosen Routern, die ältere Normen verwenden.

Wenn er als drahtloser Accesspoint (AP) verwendet wird, kann der WFREPEAT300N drahtlose-N Fähigkeiten zu jedem nicht-drahtlosen Router hinzufügen, um so maximale Bequemlichkeit und Netzwerk-Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Um maximalen Datenschutz zu gewährleisten und unbefugtes Eindringen in das Netzwerk zu verhindern, bietet der drahtlose-N Extender/Zwischenverstärker eine integrierte Firewall mit IP, MAC-Adresse und URL-Filter und unterstützt allgemeine WiFi-Sicherheitsprotokolle (WEP/WPA/WPA2).

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Die Umschaltmöglichkeit zwischen Betriebsarten (drahtlos-N Zwischenverstärkermodus, AP-Modus) bietet eine vielseitige Lösung, um verdrahtete und drahtlose WiFi-Netzwerk zu erweitern
  • Der WiFi-Zwischenverstärker verwendet eine Wandsteckerausführung, die eine bequeme Platzierung überall dort ermöglicht, wo es eine AC-Steckdose gibt
  • Abwärtskompatibilität mit drahtlosen B/G-Standards und integrierter Sicherheit (WEP/WPA/WPA2) für Vielseitigkeit in verschiedenen Umgebungen
Anwendungen
  • Erweitert die Reichweite oder verstärkt die Signalstärke eines drahtlosen-N Signals über ein größeres Gebiet mit abwärts kompatibler Unterstützung für drahtlose B/G Netzwerke
  • Eliminieren Sie tote Zonen oder schwache Signale in Ihrem drahtlosen Netzwerk, die durch Hindernisse, wie zum Beispiel Wände, hervorgerufen werden
  • Wandeln Sie einen vorhandenen, verdrahteten Ethernet-Router in einen drahtlosen N Accesspoint um, statt einen neuen Router zu kaufen
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Chipset-ID Realtek - RTL8196C
Industrienormen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ports 1
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Frequenzbereich 2.4 ~ 2.485 GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 300 Mbit/s
Max. Entfernung 300 m / 950 ft
Modulation DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Sicherheitsmerkmale TKIP/AES
WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - RJ-45 Buchse
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer Netzanschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Drahtlos-Link/Aktivität
1 - Ethernet-Link/Aktivität
1 - Strom
Strom
Eingangsspannung 110V-240V AC
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 130 g [4.6 oz]
Produkthöhe 50 mm [2 in]
Produktlänge 110 mm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 220 g [7.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Drahtloser-N Zwischenverstärker
1 - RJ45 Ethernet Kabel
3 - Austauschbarer Wandsteckdosenstecker (NA/GB/EU)
1 - Anleitung
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
USB150WN1X1

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.