Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

PCI Express WLAN AC1200 Karte - PCIe 802.11ac WiFi Dualband Netzwerkkarte

Produkt-ID: PEX867WAC22

Ergänzen Sie einen Desktop-PC über einen PCI Express-Steckplatz um High Speed 802.11ac-WLAN-Konnektivität mit Dualband 2,4/5-GHz-Frequenzen und bis zu 867 Mbit/s

Merkmale
  • Wireless AC1200-kompatibel (867 Mbit/s + 300 Mbit/s)

  • Konform mit 802.11 a/b/g/n/ac-Standards

  • Unterstützung für sowohl 2,4 als auch 5 GHz (802.11ac ist nur 5 GHz)

Mehr Merkmale . . .
  • PCI Express-Hostschnittstelle

  • 2 Sender/2 Empfänger (2x2:2)-Antennenkonfiguration

  • Mit magnetischem Antennenhalter für seitliche Montage am PC-Gehäuse

  • Unterstützt WEP (64-128-Bit)-, WPA- und WPA2-Drahtlos-Sicherheit

  • Unterstützt WMM Quality of Service

  • Unterstützt Soft AP-Modus

  • Standardprofil-Slotblech vormontiert, Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech im Lieferumfang

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
103,99 € EUR ohne USt
112,31 € mit USt

ID: PEX867WAC22

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem PCI Express AC1200-Drahtlosnetzwerkadapter PEX867WAC22 können Sie einem Desktopcomputer über einen PCIe-Steckplatz eine Dualband-Wireless AC-Verbindung hinzufügen.

Wireless-AC Network Adapter connected to included antennas and stand on top of a desktop PC

Die Ansprüche an Netzwerkressourcen steigen, und dieser Wireless AC-Adapter bietet in Kombination mit einem 802.11ac-Router überragende Geschwindigkeit und Reichweite für das drahtlose Büro- oder Heimnetzwerk. Dieser Dualband-WiFi-Adapter unterstützt maximale Datenraten von bis zu 867 Mbit/s im 5-GHz-Band (3-fache Geschwindigkeit von Wireless-N) und bis zu 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und ist damit die perfekte Lösung für Anwendungen wie HD Video-Streaming, Onlinekonferenzen, Dateiübertragungen und Spiele.

Diese vielseitige PCIe-Drahtlosnetzwerkkarte hat eine abnehmbare 2T2R-Antenne (2 Sender, 2 Empfänger) und einen magnetischen Antennenhalter, der ganz einfach auf dem oder seitlich am PC-Gehäuse montiert werden kann. Zudem ist die Controller-Karte mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile/Halbhöhen-Slotblech für die Installation in kompakten Computern geliefert. Um ihn mit allen Netzwerkgeräten integrieren zu können, ist der Adapter auch abwärts kompatibel mit 802.11a/b/g/n-Netzwerken.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Erleben Sie höhere Drahtlosgeschwindigkeit und bessere Abdeckung dank 802.11ac-Kompatibilität
  • Gewährleisten Sie eine schnelle und zuverlässige Drahtlosnetzwerkverbindung mit geringerer Interferenz durch Dualbandbetrieb mit 2,4/5 GHz
  • Verbinden Sie vorhandene Drahtlosnetzwerke dank Abwärtskompatibilität mit 802.11a/b/g/n
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Anwendungen
  • Ersetzen oder aktualisieren Sie die Drahtlosfunktion Ihres Desktops auf den neuesten Standard
  • Stellen Sie eine Verbindung mit dem weniger überlasteten 5-GHz-WiFi-Band her, um Interferenzen von üblichen Drahtlosgeräten wie schnurlosen Telefonen zu vermeiden
  • Online-Konferenzen, Dateiübertragungen, Streamen von HD-Video oder Spielen ohne Verzögerung dank höherer Drahtlosgeschwindigkeit
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8812AE
Industrienormen IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Frequenzbereich 2.400 ~ 2.484GHz
5.180 ~ 5.850GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 867 Mbit/s (5 GHz)
300 Mbit/s (2,4 GHz)
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Steckverbinder
Externe Ports 2 - RP-SMA (Koax, Reverse Polarity SubMiniature A) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express x1-Steckplatz (oder höher)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link/Act
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 82 g [2.9 oz]
Produkthöhe 120 mm [4.7 in]
Produktlänge 87 mm [3.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 388 g [13.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express Wireless AC-Karte
2 - 5dBi-Dualbandantennen
1 - Antennenhalter
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
USB 3.0 Dual Band AC1200 WLAN Adapter - 802.11ac 2.4/5GHz Adapter
USB867WAC22

USB 3.0 Dual Band AC1200 WLAN Adapter - 802.11ac 2.4/5GHz Adapter

Rüsten Sie einen Desktopcomputer oder Laptop über USB 3.0 mit Dual Band Wireless-AC-Konnektivität auf

66,99 € ohne USt
72,35 € mit USt

PCI Express Wireless N Adapter 300 Mbit - WLAN Netzwerkkarte 802.11 b/g/n 2T2R
PEX300WN2X2

PCI Express Wireless N Adapter 300 Mbit - WLAN Netzwerkkarte 802.11 b/g/n 2T2R

Fügen Sie Ihrem Desktop-PC mit PCIe-Steckplatz Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität hinzu

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.