Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Mobiler Wireless N WiFi Reiserouter - W-Lan 802.11n Access Point

Produkt-ID: AP150WN1X1U

Schaffen Sie einen drahtlosen Hotspot aus einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung zur Nutzung durch jedes WiFi-fähige Gerät

Merkmale
  • USB-Stromversorgung über ein Laptop- oder Tablet-USB-Ladegerät/-Port

  • Unterstützt die Betriebsmodi Access Point, Router und WLAN-Repeater

  • Entspricht IEEE 802.11n (Wireless-N), mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s

Mehr Merkmale . . .
  • Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11g und 802.11b WLAN-Netzwerken/-Geräten

  • Unterstützt WEP, WPA and WPA2 drahtlose Authentifizierung

  • Integrierte One-Touch-WPS-Verbindungstaste

  • Integriertes Konfigurations-Dienstprogramm (web-based)

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
26,99 € EUR ohne USt
29,15 € mit USt

ID: AP150WN1X1U

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem Wireless N-Reiserouter AP150WN1X1U können Sie aus einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung einen mobilen WLAN-Hotspot machen, um ihn mit kabellosen Geräten wie Tablets, Laptops/Ultrabooks™ und Smartphones zu teilen.

Diese Taschenrouter mit USB-Stromversorgung ist für Mobilität konzipiert und begleitet Sie überall. Er wird mit einem USB-Wandladegerät oder einen USB-Port am Laptop/Tablet mit Strom versorgt.

Dank Unterstützung von verschiedenen Betriebsmodi können Sie eine kabellose Verbindung erstellen, freigeben oder erweitern, während Sie zwischen Hotelzimmern, Konferenzzentren oder Sitzungssälen pendeln. Wählen Sie ganz einfach mit einem Schalter an der Seite des Routers zwischen den Modi Access Point, Router und Repeater/WISP (Wireless Internet Service Provider), und nehmen Sie die Konfiguration direkt mit einem beliebigen kabellosen Gerät mit einem Webbrowser vor.

Unterstützung für Wireless N-Datenübertragungsraten (abwärts kompatibel mit 802.11b/g) bietet Ihnen die Geschwindigkeit, die Sie für schnellere Arbeit brauchen, und dank WPA2-Authentifizierung ist Ihre Verbindung sicher.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Verbinden Sie Ihre kabellosen Geräte über eine einzige kabelgebundene Verbindung mit einem mobilen Reise-WLAN-Router
  • Dank Westentaschenformat und USB-Stromversorgung begleitet Sie der Router überall
  • Richten Sie Ihre kabellose Unterstützung schnell über eine benutzerfreundliche Webschnittstelle ein
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS Independent; No software / drivers required

Anwendungen
  • Schaffen Sie einen drahtlosen Zugriffspunkt für Tablets, Laptops und Smartphones in einem Hotelzimmer mit ausschließlich drahtgebundenen Verbindungen
  • Nutzen Sie eine bezahlte WLAN-Verbindung mit mehreren Geräte über den Repeater-Modus (WISP)
  • Ergänzen Sie in einem Sitzungssaal oder Konferenzzentrum einen WLAN-Hotspot, um ihn gemeinsam mit Kollegen zu nutzen
  • Erweitern Sie die Reichweite, oder erhöhen Sie die Signalstärke an „Blindstellen“ eines vorhandenen Wireless-N-Signals
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Industrienormen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ports 1
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Allgemeine Spezifikationen 5
Frequenzbereich 2.4 ~ 2.4835 GHz
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate 150 Mbit/s
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Modulation DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No software / drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen USB-Wandladegerät oder freier USB-Port
Kabelgebundene Netzwerkverbindung
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - WLAN
1 - WiFi
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 28 mm [1.1 in]
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 13 mm [0.5 in]
Produktlänge 82 mm [3.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 112 g [4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Reiserouter
1 - USB-Kabel
1 - RJ45-Kabel
1 - Tragebeutel
1 - Anleitung
Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
R150WN1X1T

Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport

Schaffen Sie einen drahtlosen Hotspot aus einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung zur Nutzung durch jedes WiFi-fähige Gerät

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt

Cat 6 Patchkabel (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

1,8m Cat 6 RJ45 UTP Gigabit Netzwerkkabel - Cat6 Patchkabel Blau - St/St

Stellen Sie Power-over-Ethernet-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen her

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt

Kabellose Netzwerkadapter (1)

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
USB150WN1X1

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.