StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU5M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 5 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFPCMM5M

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco Geräten
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
Sehen Sie mehr
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 5 W
  • Hot-Swap-fähig
89,99 € EUR ohne USt
97,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.5 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C
Lagertemperatur -40°C to 80°C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 311 g [11 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 328 g [11.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5m SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Twinax Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco SFP-H10GB-CU1M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktverbindungskabel Twinax - 1 m
SFPCMM1M
Cisco SFP-H10GB-CU1M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktverbindungskabel Twinax - 1 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU2M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlussskabel Twinax - 2 m
SFPCMM2M
Cisco SFP-H10GB-CU2M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlussskabel Twinax - 2 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU3M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 3 m
SFPCMM3M
Cisco SFP-H10GB-CU3M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 3 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

69,99 € ohne USt
75,59 € mit USt