StarTech.com

MSA konform QSFP+ aktives optisches Kabel - AOC - 40 GbE - 10m

QSFP+-Glasfaserkabel | 40 Gbps | AOC Fiber-Kabel| lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFP40GAO10M

  • Bietet zuverlässige 40-GbE-Verbindungen
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,5 W
  • Hot-Swap-fähig
761,99 € EUR ohne USt
822,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Kabeltyp Active Optical Cable
Leistung
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 1.5 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 194 g [6.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Kabel
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 168 g [5.9 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Zertifikate

Verwandte Produkte

QSFP+ aktives optisches Kabel - MSA-konform - AOC - 7m
QSFP40GAO7M
QSFP+ aktives optisches Kabel - MSA-konform - AOC - 7m

Glasfaser QSFP+ Kabel | 40 Gbps | AOC| lebenslange Garantie

705,99 € ohne USt
762,47 € mit USt
MSA konform QSFP+ aktives optisches Kabel - AOC - 40 GbE - 15 m
QSFP40GAO15M
MSA konform QSFP+ aktives optisches Kabel - AOC - 40 GbE - 15 m

QSFP+-Glasfaserkabel | 40 Gbps | AOC Fiber-Kabel| lebenslange Garantie

879,99 € ohne USt
950,39 € mit USt
MSA konform QSFP+ aktives optisches Kabel - AOC - 40 GbE - 30m
QSFP40GAO30M
MSA konform QSFP+ aktives optisches Kabel - AOC - 40 GbE - 30m

QSFP+-Glasfaserkabel | 40 Gbps | AOC Fiber-Kabel| lebenslange Garantie

1 270,99 € ohne USt
1 372,67 € mit USt