StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-CU1M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFPH40GCU1M

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-H40G-CU1M
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
175,99 € EUR ohne USt
190,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Kabel
Kabeltyp Passive Copper Cable
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 72 g [2.5 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco QSFP-H40G-CU0-5M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0,5m
QSFPH40GCU05
Cisco QSFP-H40G-CU0-5M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0,5m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

152,99 € ohne USt
165,23 € mit USt
Cisco QSFP-H40G-CU3M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 3m
QSFPH40GCU3M
Cisco QSFP-H40G-CU3M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 3m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

196,99 € ohne USt
212,75 € mit USt
Cisco QSFP-H40G-CU5M kompatibel -  Direktverbindungskabel - Twinax - 5m
QSFPH40GCU5M
Cisco QSFP-H40G-CU5M kompatibel - Direktverbindungskabel - Twinax - 5m

QSFP+ Kupferkabel | 40 Gbps | DAC passiv| lebenslange Garantie

244,99 € ohne USt
264,59 € mit USt