StarTech.com

MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 3m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFP40GPC3M

  • Bietet zuverlässige 40-Gbit/s-Verbindungen für 40GBase-T-konforme Netzwerke
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
187,99 € EUR ohne USt
203,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Kabeltyp Passive Copper Cable
Leistung
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 268 g [9.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Kabel
Drahtstärke 30 AWG
Impedanz 100 Ohm
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 252 g [8.9 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Zertifikate

Verwandte Produkte

MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0.5 m
QSFP40GPC05M
MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0.5 m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

146,99 € ohne USt
158,75 € mit USt
MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m
QSFP40GPC1M
MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

165,99 € ohne USt
179,27 € mit USt
MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 5m
QSFP40GPC5M
MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 5m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

233,99 € ohne USt
252,71 € mit USt