Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHP J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m
Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie
Produkt-ID: J9285BST
- Garantiert 100 % Kompatibilität mit HP J9285B
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
- Hot-Swap-fähig
Überblick
Das J9285BST ist ein HP J9285B-kompatibles SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit HP®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.
Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.
Dieses Low-Power-SFP+-Direktanschlusskabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.
StarTech.com SFP-Kabel
Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktverbindungskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.
Anwendungen
Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken
Point-to-Point-Verbindungen zwischen Racks für Netzwerkswitches oder Server
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030874748 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Impedanz | 100 Ohm | |
Kompatible Netzwerke | 10 Gbit/s | |
Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | |
Strom | ||
Stromverbrauch | < 0.1 W (per end) | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Lagertemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 7 m [23 ft] | |
Produktbreite | 14 mm [0.6 in] | |
Produktgewicht | 401 g [14.2 oz] | |
Produkthöhe | 12 mm [0.5 in] | |
Produktlänge | 7 m [23 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 407 g [14.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - SFP+-Kabel | |
Compatible Brand | HP | |
Kabeltyp | Passive Copper Cable | |
Steckverbinder A | 1 - SFP+ Einrastend Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - SFP+ Einrastend Stecker |
Verwandte Produkte
HP J9281B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 1m
Kupfer-SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie
HP J9283B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 3m
Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC passiv | lebenslange Garantie
HP JD095C kompatibel - SFP+ - Direktverbindungskabel - 0,65m
Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie
HP JD096C kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 1,2m
Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie
HP JD097C kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 3m
Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie
HP JD081C kompatibel - SFP+ -Direktanschlusskabel - 5m
Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie
Produkt-Support
Datenblätter
-
J9285BST_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.