StarTech.com

USB 2.0 auf LWL Konverter - 100BaseFX SC

Verbinden Sie Ihren Laptop über den USB-A-Port mit einem 100-Mbit/s-Glasfasernetzwerk

Produkt-ID: US100A20FXSC

  • Bietet eine Glasfaser-Netzwerkverbindung für tragbare Laptops und Tablets
  • Fiber-to-the-Desk-Konnektivität (FTTD) erhöht die Sicherheit und vermindert das Risiko von Datenlecks
  • Fügen Sie eine 100 Mbit/s-100BaseFX-SC-Ethernetverbindung über eine USB 2.0-Typ-A-Oberfläche hinzu
Sehen Sie mehr
  • Ausgesprochen tragbares Design, und es ist kein externes Netzteil notwendig (Stromversorgung über den Bus)
  • Optischer 100Base-FX SC-Transceiver
  • Eine Reichweite von 2 km über Multi-Mode-Glasfaser
  • Zertifizierte Treiber für Windows und Linux
  • Plug and Play-Installation
  • Unterstützung für Wake-on-LAN
254,99 € EUR ohne USt
275,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID ASIX Electronics - AX88772C
Industrienormen IEEE802.3x 100BASE-FX
IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
Ports 1
Schnittstelle LWL-Ethernet
Leistung
DDM Nein
Faseroptiktyp Multimodus
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
Max. Entfernung 2 km (1.2 mi)
Promiscuous Mode Ja
Wellenlänge 1310nm
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - Fiber Optic SC Female
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2106
Mac OS X® 10.9 to 10.14 Linux® Kernel 3.5 bis 4.11.x, nur LTS-Versionen
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Link/Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 195 mm [7.7 in]
Produktbreite 14 cm [5.5 in]
Produktgewicht 108 g [3.8 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 17 cm [6.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 52 mm [2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 52 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Netzwerkadapter
1 - Kurzanleitung
Max. Übertragungsentfernung 2 km (1.2 mi)

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2106
Mac OS X® 10.9 to 10.14 Linux® Kernel 3.5 bis 4.11.x, nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC
US1GA30SXSC
USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC

Stellen Sie über den USB-A-Port Ihres Laptops eine Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Glasfasernetzwerk her

435,99 € ohne USt
470,87 € mit USt
USB 2.0 auf LWL Konverter - Offener SFP
US100A20SFP
USB 2.0 auf LWL Konverter - Offener SFP

Stellen Sie mithilfe des 100-Mbit/s-SFPs Ihrer Wahl über den USB-A-Port Ihres Laptops eine Verbindung zu einem 100-Mbit/s-Netzwerk her

202,99 € ohne USt
219,23 € mit USt
USB 3.0 auf LWL Konverter - Offener SFP
US1GA30SFP
USB 3.0 auf LWL Konverter - Offener SFP

Stellen Sie mithilfe des Gigabit-SFP Ihrer Wahl über den USB-A-Port Ihres Laptops eine Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk her

358,99 € ohne USt
387,71 € mit USt
USB-C auf LWL Konverter - Offener SFP
US1GC30SFP
USB-C auf LWL Konverter - Offener SFP

Stellen Sie mit Hilfe des Gigabit-SFPs Ihrer Wahl über den USB-C-Port Ihres Laptops eine Verbindung zu einem GbE-Netzwerk her

368,99 € ohne USt
398,51 € mit USt

Zubehör