StarTech.com

4 Port Dual Monitor DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Link DVI Umschalter

DVI KVM Switch | TAA-konform | 2560 X 1600 digitale Auflösung | Audio Stereo

Produkt-ID: SV431DL2DU3A

  • TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung
  • Erhöht die Produktivität mit Anschlüssen für bis zu zwei HD-Multimedia-Displays
  • Höhere Auflösungen mit 2560 x 1600 bei 60 Hz mit Dual-Link-DVI-Unterstützung
Sehen Sie mehr
  • Dank integriertem USB 3.0-Hub mit zwei Anschlüssen muss keine zusätzliche Ausrüstung gekauft werden
  • Unterstützt separaten 3,5-mm-Audioeingang mit dedizierten Mikrofon- und Lautsprecherbuchsen
824,99 € EUR ohne USt
890,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
Industrienormen USB 3.0
KVM-Ports 4
Mehrfach-Monitor 2
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB 3.0
PC-Videotyp DVI
Reihenschaltung Nein
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal-Stereo
Automatische Überprüfung 3, 8, 15 und 30 Sekunden
Breitbild unterstützt Ja
DVI-Unterstützung Ja - Dual Link
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 2048 x 1536
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen 2560 x 1600
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Unterstützte Auflösungen Minimum 640 x 480
Steckverbinder
Hostanschlüsse 4 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
8 - DVI-I (29-polig) Buchse Input
8 - 3,5-mm-Audio Buchse Input
Konsolen-Schnittstelle(n) 2 - DVI-I (29-polig) Buchse Output
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Buchse Input
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
2 - 3,5-mm-Audio Buchse Output
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Rot (Aktiv)
4 - Grün (Synchronisierung)
Strom
Ausgangsspannung 9 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 1.3 kg [2.9 lb]
Produkthöhe 6.6 cm [2.6 in]
Produktlänge 25.3 cm [10 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 26.8 cm [10.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 300 g [10.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM Switch
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port HDMI KVM Switch - USB 3.0 Hub - 1080p
SV431HDU3A2
4 Port HDMI KVM Switch - USB 3.0 Hub - 1080p

Steuern Sie vier HDMI-Computer mithilfe einer einzigen Konsole mit integriertem USB 3.0-Hub für die gemeinsame Nutzung von zusätzlichen Peripheriegeräten

504,99 € ohne USt
545,39 € mit USt
4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays
SV431DHD4KU
4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays

Mit diesem 4K HDMI KVM mit Dual-Monitor-Unterstützung können Sie vier HDMI-Computer mit einer Maus, Tastatur und zwei Monitoren mit bis zu 4K bei 30 Hz steuern

895,99 € ohne USt
967,67 € mit USt
4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
SV431DPU3A2
4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz

Steuern Sie vier DP-Computer mithilfe einer einzigen Konsole mit integriertem USB 3.0-Hub für die gemeinsame Nutzung von zusätzlichen Peripheriegeräten

566,99 € ohne USt
612,35 € mit USt
4 Port Dual DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz
SV431DPDDUA2
4 Port Dual DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz

Dieser Dual-DP-KVM-Switch mit vier Anschlüssen kombiniert zwei 4K-60-Hz-Displays mit KVM-Switch-Steuerung von vier verbundenen PC- und MAC-Computern.

1 033,99 € ohne USt
1 116,71 € mit USt
4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz
SV431DPUA2
4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz

DisplayPort 1.2 KVM | TAA konform | USB 2.0 Hub |7.1 HD Digital Audio

578,99 € ohne USt
625,31 € mit USt
4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
SV431USB
4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter

Steuern Sie bis zu 4 PCs oder Mac®-Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus sowie einem einzigen Monitor, und teilen Sie angeschlossene USB-Geräte mit allen angeschlossenen Computern.

119,99 € ohne USt
129,59 € mit USt
4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays
SV431DHD4KU
4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays

Mit diesem 4K HDMI KVM mit Dual-Monitor-Unterstützung können Sie vier HDMI-Computer mit einer Maus, Tastatur und zwei Monitoren mit bis zu 4K bei 30 Hz steuern

895,99 € ohne USt
967,67 € mit USt

Zubehör