StarTech.com

4 Port DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter

USB 3.0 KVM-Switch | TAA-konform | 1920 x 1200 digitale Auflösung | Audio & Mikrofon in Stereo

Produkt-ID: SV431DD2DU3A

  • KVM-Switch-Box steuert bis zu 4 Multimedia-Computer von 1 Workstation aus
  • TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung
  • Verbesserte Produktivität mit Unterstützung für eine Dual-Monitor-Workstation
Sehen Sie mehr
  • Einfache gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten mit dem integrierten USB-3.0-Hub mit 2 Anschlüssen
  • Bessere Bildqualität mit digitalen DVI-Auflösungen von 1920 x 1200
586,99 € EUR ohne USt
633,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 4
Mehrfach-Monitor 2
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB 3.0
PC-Videotyp DVI
Reihenschaltung Nein
Leistung
Automatische Überprüfung 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Breitbild unterstützt Ja
DVI-Unterstützung Ja - Single Link
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 2048 x 1536 @ 85Hz
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200 @ 60 Hz
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Unterstützte Auflösungen Minimum 640 x 480
Steckverbinder
Hostanschlüsse 8 - DVI-I (29-polig) Buchse Input
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 2 - DVI-I (29-polig) Buchse Output
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Buchse Input
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Rot
4 - Grün
Strom
Ausgangsspannung 9V DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0~40 degree C
Feuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20~60 degree C
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 25.3 cm [10 in]
Produktgewicht 1.3 kg [2.9 lb]
Produkthöhe 6.6 cm [2.6 in]
Produktlänge 0 mm [0 in]
Produkttiefe 100 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 26.8 cm [10.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 300 g [10.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM Switch
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz
SV231DPDDUA2
2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz

Greifen Sie von einem einzelnen Arbeitsplatzrechner aus auf zwei Dual-Monitor-Computer und zwei gemeinsam genutzte USB-Peripheriegeräte zu

501,99 € ohne USt
542,15 € mit USt
4 Port HDMI KVM Switch - USB 3.0 Hub - 1080p
SV431HDU3A2
4 Port HDMI KVM Switch - USB 3.0 Hub - 1080p

Steuern Sie vier HDMI-Computer mithilfe einer einzigen Konsole mit integriertem USB 3.0-Hub für die gemeinsame Nutzung von zusätzlichen Peripheriegeräten

504,99 € ohne USt
545,39 € mit USt
2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200
SV211HDUA
2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200

Steuern Sie zwei HDMI®- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

118,99 € ohne USt
128,51 € mit USt
4 Port Dual Monitor DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Link DVI Umschalter
SV431DL2DU3A
4 Port Dual Monitor DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Link DVI Umschalter

DVI KVM Switch | TAA-konform | 2560 X 1600 digitale Auflösung | Audio Stereo

824,99 € ohne USt
890,99 € mit USt

Zubehör