StarTech.com

1,8m 3-in-1 PS/2 VGA KVM Kabel

Schließen Sie VGA-Video und PS/2-Tastatur und -Maus mit einem einzigen dünnen Kabel an einen KVM-Switch an

Produkt-ID: SVECON6

  • Das spritzgegossenes 3-in-1-KVM-Kabel reduziert Kabelsalat und Unordnung.
  • Ein einziges Kabel verbindet VGA sowie PS/2-Tastatur und -Maus.
  • Das Videosignal wird über ein Mini-Koaxialkabel für eine ausgezeichnete Bildqualität übertragen.
10,99 € EUR ohne USt
11,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 191 g [6.7 oz]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 12.6 cm [5 in]
Package Width 27 mm [1.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 191 g [6.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3-in-1 Thin PS/2 KVM-Kabel, ca. 1,8 m

Zertifikate

Zubehör