StarTech.com

1,8m 4-in-1 USB VGA KVM Kabel mit Audio

Schließen Sie hochauflösendes VGA-Video, USB, Audio und Mikrofon mit einem einzigen Kabel an

Produkt-ID: USBVGA4N1A6

  • Hochwertiges Videokabel nutzt Koaxial- und Twisted Pair-Adern zur Erhaltung optimaler Videosignale
  • Einzelkabeldesign für Reduzierung von Verwirrungen
20,99 € EUR ohne USt
22,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB B (4-polig) Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Physische Eigenschaften
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 475 g [16.8 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 32.6 cm [12.8 in]
Package Length 25.1 cm [9.9 in]
Package Width 22 mm [0.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 475 g [16.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m VGA-USB-KVM-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m 4-in-1 USB DVI KVM Kabel mit Audio und Mikrofon
USBDVI4N1A6
1,8m 4-in-1 USB DVI KVM Kabel mit Audio und Mikrofon

Schließen Sie hochauflösendes DVI Video, USB, Audio und Mikrofon mit einem einzigen Kabel an.

26,99 € ohne USt
29,15 € mit USt
1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch
SVUSB2N1_6
1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch

Schließen Sie Computer mit VGA und USB mit einem einzigen Kabel an einen KVM-Switch an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt