StarTech.com

3 m ultradünnes USB VGA 2-in-1-KVM-Kabel

Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel.

Produkt-ID: SVUSBVGA10

  • Die Anschlüsse sind zwecks einfacher Installation nach den PC99-Spezifikationen farblich gekennzeichnet.
  • Durch das Einzelkabeldesign werden VGA Video- und USB-Tastatur- und Maussignale vom KVM-Switch an den Host-PC gesendet.
  • Das Videosignal wird über ein Mini-Koaxialkabel für eine ausgezeichnete Bildqualität übertragen.
  • Ermöglicht die Dateiübertragung zwischen KVM und PC
18,99 € EUR ohne USt
20,51 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen 1 verfügbarer USB-Port
VGA-Schnittstelle
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktgewicht 255 g [9 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 262 g [9.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m 2-in-1 USB KVM-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8 m schlankes 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel
SVUSBVGA6
1,8 m schlankes 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel

Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel.

12,99 € ohne USt
14,03 € mit USt