Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3 m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel mit Audio und Mikrofon
Schließen Sie hochauflösendes DVI Video, USB, Audio und Mikrofon mit einem einzigen Kabel an.
Produkt-ID: USBDVI4N1A10
- Kombiniert 4 Peripheriekabel in einem
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200
- Entspricht und übertriff alle DVI-I- und USB 2.0-Spezifikationen
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Kompakte 4-in-1-Konstruktion für saubere und diskrete Anschlüsse
Anwendungen
Verbindet einen Computer mit einem DVI + USB KVM-Switch mit Unterstützung für Audio und Mikrofon
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030815918 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - DVI-I (29-polig) Stecker | |
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | ||
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker | ||
Steckverbinder B | 1 - DVI-I (29-polig) Stecker | |
1 - USB B (4-polig) Stecker | ||
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker | ||
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 3 m [10 ft] | |
Produktgewicht | 759 g [26.8 oz] | |
Produktlänge | 3 m [10 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 759 g [26.8 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 3 m 4-in-1 USB KVM-Kabel |
Verwandte Produkte
1,8m 4-in-1 USB DVI KVM Kabel mit Audio und Mikrofon
Schließen Sie hochauflösendes DVI Video, USB, Audio und Mikrofon mit einem einzigen Kabel an.
Produkt-Support
Datenblätter
-
USBDVI4N1A10_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.