StarTech.com

19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 1U Rack für Wandmontage

Produkt-ID: RK119WALLV

  • Entspricht den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks
  • Mit den meisten 19-Zoll-Baugruppen kompatibel
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Die Ausrüstung kann sowohl vertikal an der Wand als auch horizontal unter dem Schreibtisch montiert werden.
  • Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert.
  • Komplett vormontiert mit Käfigschrauben und Muttern für den Einbau der Geräte
  • Aus massivem Stahl für eine lange Lebensdauer
55,99 € EUR ohne USt
60,47 € EUR mit USt

Überblick

Die 1U 19-Zoll Rack-Stahlhalterung für die vertikale Wandmontage RK119WALLV stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden sollen. Alternativ lässt sich die 1U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, sodass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices geeignet. Die robuste Stahlbauweise gemäß EIA-310-Standard für 19-Zoll-Racks stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Raum für große Server-Installationen bieten. Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen befinden sich in einem Abstand von 16 Zoll zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 2U Wandhalterung mit 19 Zoll, eine 3U Wandhalterung mit 19 Zoll und eine 4U Wandhalterung mit 19 Zoll.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Die Baugruppen sind bereits vormontiert und ermöglichen die einfache und schnelle Einrichtung der Geräte im Rack.
  • Die vertikale Wandhalterung in Leichtbauweise stellt eine kostengünstige und platzsparende Lösung für die Unterbringung Ihrer IT- und A/V-Ausrüstung dar

Anwendungen

Befestigen Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand.

Montieren Sie KVM-Switches oder Workstations unter dem Schreibtisch oder der Arbeitsplatte, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben

Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die auf Einbaulösungen angewiesen sind

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Nein
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
EIA RS310-C
Kabelmanagement Nein
Ladder Type L-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 4 - M5
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Rollen Nein
Tools Included Nein
U Markings Nein
U-Höhe 1U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Packung enthält 1 ½ Zoll-Schrauben zur Montage an Holzoberflächen. Für andere Materialien sind zusätzliche Montagematerialien erforderlich.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 498 mm [19.6 in]
Produktbreite 503 mm [19.8 in]
Produktgewicht 675.2 g [23.8 oz]
Produkthöhe 59 mm [2.3 in]
Produktlänge 150 mm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Versandgewicht (Verpackung) 973.9 g [34.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Vertikale Wandmontagehalterung
4 - Käfigmuttern und Schrauben (jeweils 4)
6 - Selbstschneidende Holzschrauben – 3/16" x 1 1/2"

Zertifikate

Verwandte Produkte

12 HE 19
RK12OD
12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack

Befestigen Sie kleinere IT- und Audio-/Video-Geräte mittels dieses 2-Säulen-Desktopracks auf Ihrem Schreibtisch.

65,99 € ohne USt
71,27 € mit USt
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
WALLMOUNT6
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
72,35 € mit USt
1 HE 19
WALLMOUNTH1
1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
2 HE 19
WALLMOUNTH2
2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
4 HE 19
WALLMOUNTH4
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt

Zubehör