StarTech.com

4 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage

Montieren Sie Ihre Server- oder Netzwerkgeräte vertikal an einer Wand in diesem Low Profile-Schrank

Produkt-ID: RK419WALVO

  • Dank der optional mitgelieferten 4U-Stahlplatte lässt sich das Rack als Wandfach/Regal für nicht einbaufähige Geräte verwenden
  • Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Mit den meisten 19-Zoll-Einbaugeräten kompatibel
  • Aus massivem Stahl für eine lange Lebensdauer
  • Entspricht den EIA-RS310-Standards für 19-Zoll-Racks
236,99 € EUR ohne USt
255,95 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Das RK419WALVO 4U 19-Zoll-Rack aus Stahl zur seitlichen Wandmontage stellt eine robuste Lösung für die Unterbringung Ihrer Telekom-, Netzwerk- oder Serverausstattung dar. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieses Server-Rack kann in einem Serverraum, Büro oder über einem Türrahmen in Räumen montiert werden, die nicht groß genug für das Aufstellen eines großen Racks sind. So erhalten Sie mehr Platz zum Arbeiten, während die Geräte gut zugänglich bleiben.

Das Rack wurde gemäß den EIA-RS310-Normen gefertigt und ermöglicht die vertikale Montage von Geräten - Geräte, die nicht für die Rack-Montage geeignet sind, können installiert werden, indem das Rack als Wandgehäuse genutzt wird.

Die Montagebohrungen (zur Befestigung an der Wand oder der Tischunterseite) sind in einem Abstand von exakt 40,6 cm voneinander angeordnet, was dem Standardbaumaß entspricht und somit die Montage erleichtert.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Vielseitige Installationsmöglichkeiten für die seitliche Montage von handelsüblichen Einbaugeräten oder die vertikale Montage aller Arten von Geräten
  • Dank der großen Einbautiefe lassen sich jetzt auch Server oder Hochleistungs-PCs in dieses kompakte Rack einbauen
  • Seitenwände schützen Ihre Ausrüstung. Dabei bleiben Ober- und Unterseite offen, was den Zugang zu LEDs, Einstelltasten und Verkabelung erleichtert.

Anwendungen

Befestigen Sie Server und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand

Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigniederlassungen, Lagerhäusern und Großmärkten

Installieren Sie Bladeserver an einer beliebigen Stelle in einem Büro ohne einen eigenen Serverraum

Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nein
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
EIA RS310-D
Kabelmanagement Nein
Ladder Type L-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - 10-32
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Rollen Nein
Tools Included Nein
U Markings Nein
U-Höhe 4U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 27.7 kg [61.2 lb]
Physische Eigenschaften
Externe Breite 504 mm [19.8 in]
Externe Höhe 209 mm [8.2 in]
Externe Tiefe 558 mm [22 in]
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 496 mm [19.5 in]
Interne Tiefe 496 mm [19.5 in]
Min. Montagetiefe 475 mm [18.7 in]
Produktbreite 504 mm [19.8 in]
Produktgewicht 10.1 kg [22.3 lb]
Produkthöhe 209 mm [8.2 in]
Produktlänge 558 mm [22 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung Nein
Versandgewicht (Verpackung) 11.8 kg [26 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - RK419WALVO 4U Rack zur Wandmontage
8 - #10-32 Blendenschrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage
RK219WALVO
2 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage

Montieren Sie Ihre Server- oder Netzwerkgeräte vertikal an einer Wand in diesem Low Profile-Schrank

161,99 € ohne USt
174,95 € mit USt
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz
RK419WALLV
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 4U Rack für Wandmontage

100,99 € ohne USt
109,07 € mit USt
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3 HE 19" Wandmontage Rack zur vertikalen Montage

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 3U Rack für Wandmontage

79,99 € ohne USt
86,39 € mit USt
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
RK219WALLV
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 2U Rack für Wandmontage

66,99 € ohne USt
72,35 € mit USt
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
RK119WALLV
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 1U Rack für Wandmontage

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

161,99 € ohne USt
174,95 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Treiber & Downloads