StarTech.com

6 HE 19" Serverschrank mit Acryltür - Wandmontagefähiges Server Rack

Befestigen Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte sicher an der Wand mit diesem versperrbaren 6U Schrank für Wandmontage

Produkt-ID: RK619WALLGB

  • Abschließbare Tür aus Acrylglas mit großem Sichtbereich
  • Kompakte und robuste Stahlkonstruktion zur Wandmontage
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Belüftete Seitenwände mit einem 120 mm großen Kühllüfter
  • Große Kabeldurchführungen mit Kabeltüllen in den Seitenwänden und auf der Unterseite
332,99 € EUR ohne USt
359,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Besondere Funktionen Wird vollständig montiert geliefert
Wandaufhängung möglich
Frontdoor-Typ Stahl mit Acrylfenster
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Kühlungsoptionen Ein Lüfter im Lieferumfang enthalten: 120 mm + ein optionaler Lüfter: 120 mm
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss
Montageschienenprofil L-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Seitenblendentyp Stahl
U-Höhe 6U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity 50 kg [110.5 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Product Measurements
Interne Breite 45.1 cm [17.8 in]
Interne Tiefe 37.5 cm [14.7 in]
Max. Montagetiefe 28.6 cm [11.2 in]
Produktbreite 0 mm [0 in]
Produktgewicht 10.4 kg [22.9 lb]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 0 mm [0 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 46.8 cm [18.4 in]
Package Length 68.5 cm [27 in]
Package Width 46.5 cm [18.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 13.3 kg [29.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 6U Gehäuse zur Wandmontage
1 - Schlüsselset
1 - Packung mit CAB-Schrauben und Käfigmuttern (je 20)
1 - UK to EU plug converter
20 - M5-Schrauben
20 - M5-Käfigmuttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

6HE Wandhalterung für Patchpanel - 35,6 cm tief
WALLMOUNT6
6HE Wandhalterung für Patchpanel - 35,6 cm tief

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
72,35 € mit USt
1 HE 19
WALLMOUNTH1
1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
2 HE 19
WALLMOUNTH2
2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
RK119WALLV
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 1U Rack für Wandmontage

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
RK219WALLV
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 2U Rack für Wandmontage

66,99 € ohne USt
72,35 € mit USt
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3 HE 19" Wandmontage Rack zur vertikalen Montage

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 3U Rack für Wandmontage

79,99 € ohne USt
86,39 € mit USt
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz
RK419WALLV
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 4U Rack für Wandmontage

100,99 € ohne USt
109,07 € mit USt
8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

161,99 € ohne USt
174,95 € mit USt
4 HE 19
WALLMOUNTH4
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt

Zubehör