StarTech.com

Rack Etikett bis zu 49HE - 2er Pack

Sorgen Sie für eine perfekte Ausrichtung der Schienen zueinander bei der Montage von Geräten im Server-Rack mit diesen Rack-Etikettenstreifen

Produkt-ID: RKUNITAPE

  • Orientierungshilfe für die Ausrichtung von Rack-Montage-Geräten bei der Installation
  • Zuschneidbare U-Etiketten für Ihr Rack, bis zu 49U
  • Zwei Etiketten zur Markierung von Vorder- und Rückseite des Racks enthalten
  • Mühelose Anbringung dank selbstklebender Etiketten
34,99 € EUR ohne USt
37,79 € EUR mit USt

Überblick

Diese Etiketten erleichtern das Installieren von Geräten in Ihrem Server-Rack. Sie können bis zu 49 Gerätemarkierungen an jeder Seite jedes Racks anbringen. Sie sind hervorragend geeignet zum Hinzufügen von Gerätemaßen an Server-Racks ohne Gerätemarkierungen oder an älteren Racks, deren Markierungen abgenutzt sind.

Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Vermeiden Sie Probleme bei der Installation von Rack-Montage-Geräten

Wenn Rack-Gerätemaße nicht sichtbar sind, kann die Installation aufwendig sein. Sie müssen im Allgemeinen die Geräte per Augenmaß ausrichten, wodurch die Geräte möglicherweise auf den verschiedenen Seiten in verschiedenen Geräteöffnungen installiert werden, was wiederum zu einer nervigen und aufwendigen Änderung der Position des Geräts nach der Installation führen kann. Die Rack-Etiketten sind eine günstige Lösung für die korrekte Ausrichtung und mühelose Installation.

Schnelle und einfache Anbringung an jedem Rack von bis zu 49U Größe

Die Etikettenstreifen sind selbstklebend und lassen sich für eine einfache Installation ganz einfach an der Seite des Racks aufkleben. Jedes Etikett im Set enthält Markierungen für bis zu 49 Einheiten. So können Sie das Etikett ganz einfach auf die passende Größe zuschneiden, und es passt auf jedes Rack bis zu 49U.

Die im RKUNITAPE enthaltenen Etiketten werden mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Effizientere Verwaltung von Rack-Platz durch Hinzufügen von Etiketten an jeder Seite des Racks

Bringen Sie Etiketten für bis zu 49U an Racks ohne Gerätemarkierungen oder an älteren Racks, deren Markierungen sich mit der Zeit abgenutzt haben, an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Menge pro Packung 2
Leistung
Allgemeine Spezifikationen 49U
Umwelt
Betriebstemperatur -50°C to 90°C (-58°F to 104°F)
Lagertemperatur 32°C (0°F) maximum
Physische Eigenschaften
Produktbreite 10 mm [0.4 in]
Produktgewicht 27 g [1 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 2179 mm [85.8 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 2
Versandgewicht (Verpackung) 38 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Rack-Etiketten
1 - Anleitung

Zertifikate

Produkt-Support

Treiber & Downloads