StarTech.com

Rack Etikett bis zu 52HE - 2er Pack

Sorgen Sie für eine perfekte Ausrichtung der Schienen zueinander bei der Montage von Geräten im Server-Rack mit diesen Rack-Etikettenstreifen

Produkt-ID: RKUNITAPE

  • Orientierungshilfe für die Ausrichtung von Rack-Montage-Geräten bei der Installation
  • Zuschneidbare U-Etiketten für Ihr Rack, bis zu 52U
  • Zwei Etiketten zur Markierung von Vorder- und Rückseite des Racks enthalten
  • Mühelose Anbringung dank selbstklebender Etiketten
34,99 € EUR ohne USt
37,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Menge pro Packung 2
Umwelt
Lagertemperatur 4°C to 38°C (40°F to 100°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 6.4 mm [0.3 in]
Produktgewicht 18 g [0.6 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 2.2 m [7.1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 2
Versandgewicht (Verpackung) 28 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Rack-Etiketten
1 - Anleitung

Zertifikate