Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

Wie kann ich von USB 3.1 profitieren?

StarTech.com bietet viele USB 3.1-Produkte mit einem umkehrbaren Anschluss

Umkehrbarer Anschluss

Schließen Sie Geräte leichter an mit diesem neuen Typ-C-Anschluss, der vollständig umkehrbar ist.

Schließen Sie das Gerät gleich beim ersten Mal korrekt an: kein falsches Anschließen mehr.

Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit von Anschlussschäden an Geräten.

USB 3.1 von StarTech.com bietet bessere Stromversorgung und Energieverwaltung

Bessere Stromversorgung und Energieverwaltung

Laden Sie Geräte mit hohem Leistungsbedarf schneller, z. B. Laptops, Tablets und Smartphones.

Verlängern Sie die Akkulebensdauer Ihrer Mobilgeräte dank besserer Energieverwaltung.

USB 3.1 von StarTech.com bietet die doppelte Bandbreite von USB 3.0

2x Geschwindigkeit von USB 3.0 und abwärtskompatibel

Doppelte Bandbreite im Vergleich zu USB 3.0

Übertragen Sie große Dateien schneller und leichter zwischen Geräten mit bis zu 10 Gbit/s

Schließen Sie dank Abwärtskompatibilität ältere USB-Geräte einschließlich USB 2.0 an.

Der ursprüngliche USB-Standard wurde in den 1990er Jahren eingeführt, sodass Computer leichter mit anderen Geräten, einschließlich Druckern, Kameras, Tastaturen und Laufwerken, verbunden werden können. Seitdem hat USB viele ältere Anschlüsse ersetzt, z. B. serielle und parallele Anschlüsse. Doch die Evolution ist längst noch nicht abgeschlossen.

Versetzen Sie sich ins Jahr 2015, in dem die neue Generation von USB 3.1 über ein einziges Kabel mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 10 Gbit/s neue Möglichkeiten für besseres Laden, Konnektivität, Video- und Datenübertragung eröffnet.

Möchten Sie Ihre Datenübertragungsraten verdoppeln mit verbesserter Strombereitstellung für schnelleres Laden? Dank USB 3.1 erhalten Sie diese Verbesserungen und Abwärtskompatibilität mit älteren USB 2.0-Geräten.

StarTech.com führt eine Reihe von USB 3.1-Kabeln zur Unterstützung der neuesten Geräte ein, die für 2015 geplant sind. Dazu gehört ein neuer umkehrbarer Anschluss vom Typ-C. Das erspart Ihnen die Sorge, etwas falsch anzuschließen. Er ist klein aber strapazierfähig und somit für Geräte jeglicher Größe geeignet, egal ob Laptops oder Smartphones.

NEU IN 2015

StarTech.com ist der Vorreiter für neue Konnektivitätsprodukte für IT-Profis. Mit USB 3.1 führen wir eine Reihe von Produkten basierend auf diesem neuen Protokoll ein.

USB 3.1-Kabel von StarTech.com
StarTech.com bietet USB 3.1-Add-On-Karten
Externe USB 3.1-Gehäuse von StarTech.com
USB 3.1-betriebene Dockingstationen von StarTech.com