StarTech.com

Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar

Monitorhalterung | Höhenverstellbar | Horizontale oder vertikale Installation | Werkzeuglose Montage

Produkt-ID: ARMDUAL30

  • Montieren Sie zwei Monitore nebeneinander (für Monitore von bis zu 30 Zoll) oder übereinander (für Monitore von bis zu 24 Zoll)
  • Arme mit voller Bewegungsfreiheit durch Gelenke und federgestützte Höhenverstellung
  • Einfache werkzeuglose Montage und austauschbare Arme für flexible Installation
Sehen Sie mehr
  • Passen Sie den Betrachtungswinkel durch Neigen, Schwenken und Drehen an
  • Die robuste Stahl- und Aluminiumkonstruktion unterstützt ein Gewicht von 9 kg pro Arm
295,99 € EUR ohne USt
319,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 10 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Gelenk Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
Stärke der Montageoberfläche Schreibtischklemme: Tischdicke 20-100 mm
Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 20-50 mm
Durchführungslochgröße: 10-60 mm
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 9 kg [19.9 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 30in
Maximale Armlänge 590 mm [23.2 in]
Maximale Höhe 735 mm [28.9 in]
Minimum Height 200 mm [7.9 in]
Schwenkung/Drehung 360° um die Stützsäule
180° am Ende
360° am Mittelgelenk
Physische Eigenschaften
Farbe Silver & Black
Gehäusetyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbreite 13600 mm [535.4 in]
Produktgewicht 6.3 kg [14 lb]
Produkthöhe 52600 mm [2070.9 in]
Produktlänge 38200 mm [1503.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 cm [5.5 in]
Package Length 53 cm [20.9 in]
Package Width 39.2 cm [15.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 7.9 kg [17.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-in-1-Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsbefestigung
2 - M6-Inbusschlüssel
2 - M3-Inbusschlüssel
1 - Basispolster
2 - Federarme
2 - Schwenkarme
2 - VESA-Monitorbefestigungen
8 - Flügelschraube
2 - Kabelführungen mit schneller Öffnung
1 - Duale Befestigung
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
ARMDUAL
Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar

Monitorhalterung | Tisch-/Grommethalterung | Höhenverstellbar | Für 11 bis 24 Zoll Monitore

199,99 € ohne USt
215,99 € mit USt
Sitz / Steh Arbeitsstation
ARMSTS
Sitz / Steh Arbeitsstation

Wandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-Steh-Arbeitsplatz dank einfacher Höhenverstellung für höheren Komfort und höhere Produktivität

350,99 € ohne USt
379,07 € mit USt
Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
ARMSLIMDUO
Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough

Steigern Sie die Produktivität durch Montage von zwei Monitoren von bis zu 30 Zoll mit voll bewegungsfähigen Gelenken

227,99 € ohne USt
246,23 € mit USt
Dual-Monitorhalter
ARMBARDUO
Dual-Monitorhalter

Dual-Monitorhalterung | Low-Profile-Basis | Stahl & Aluminium | Für bis zu 24 Zoll Monitore

138,99 € ohne USt
150,11 € mit USt

Zubehör