StarTech.com
Zukünftig

Halterung für Dockingstation - VESA-kompatibel - Stahl

Montageplatte für die Rückseite des Monitors | Für kompatible StarTech.com Docks und Hubs

Produkt-ID: SSPMSVESA

  • Sparen Sie Platz, indem Sie Ihre Dockingstation oder Ihren USB-Hub von StarTech.com an der Rückseite Ihres VESA-kompatiblen Monitors montieren
  • Kann an der Rückseite von Monitoren mit einem VESA-Lochmuster von 75 x 75 oder 100 x 100 mm befestigt werden
  • Robust construction made of strong 10 gauge steel (3.3 mm thick)
Sehen Sie mehr
  • Montagesatz für Dockingstation und Hub einschließlich VESA-Montageplatte und Schrauben
  • TAA-konform
39,99 € EUR ohne USt
43,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Bei versenkter Montage des Adapters: Mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Abstandshalter ist die Montage an einem versenkten VESA-Muster auf der Rückseite des Monitors bis zu einer Tiefe von 7 mm möglich. Bei einer Vertiefung von mehr als 7 mm müssen Sie längere Schrauben verwenden als die im Lieferumfang enthaltenen.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 120.000
Produktgewicht 500.000
Produkthöhe 3.200
Produktlänge 213.500
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 290 mm [11.4 in]
Package Width 145 mm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 540 g [19.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VESA-Halterung
4 - Versenkte Schrauben (M3-0,5 x 5 mm)
4 - Schrauben (M4 x 12 mm)
4 - Schrauben, M4 x 20 mm
4 - Kunststoffdistanzhalter
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Halterung für Dockingstation - Stahl
Zukünftig
SSPMSUDWM
Halterung für Dockingstation - Stahl

Wandmontage oder Unter-Tisch-Montageplatte | Für kompatible StarTech.com Docks und Hubs

29,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

Zubehör