StarTech.com

Computerarbeitsplatz zur Wandmontage zur Wandmontage - Einzelmonitor - Premium

Sitz- & Stehschreibtisch zur Wandmontage | Gelenkarm für bis zu 30 Zoll Monitore | Tastatur Halterung

Produkt-ID: WALLSTSI1

  • Kompakte Computerarbeitsstation zur Wandmontage mit Federarm zum einfachen Einstellen der Monitorhöhe
  • Erleben Sie bequemes Arbeiten, dank der unabhängige Arme für Ihren Monitor (bis zu 30 Zoll) und Ihre Tastatur
  • Verlängern Sie den schwenkbaren Monitorarm auf einen Abstand von der Wand von bis zu 65 cm und die Tastaturablage auf bis zu 78,4 cm
Sehen Sie mehr
  • Sparen Sie Platz, indem Sie die Workstation nah an die Wand zusammenklappen (Abstand des Motorarms von der Wand innerhalb von 11,85 cm, Tastaturablage innerhalb von 8,75 cm)
  • Optimieren Sie Ihren Betrachtungskomfort durch Neigen, Schwenken und Drehen sowie Höheneinstellung entlang der Stange
641,99 € EUR ohne USt
693,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Wandmontage
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Ja
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 9 kg [19.9 lb]
Höhenverstellung Ja
Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°
Maximale Anzeigegröße 30in
Maximale Armlänge 650 mm [25.6 in]
Maximum Keyboard Tray Extension 784 mm [30.9 in]
Minimale Bildschirmgröße 13"
Neigung +90° / -15°
Schwenken +/- 120°
Schwenkung/Drehung 180° an der Wandstange
180° an der Schulter
360° am Ellenbogen
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Depth 258 mm [10.2 in]
Keyboard Tray Width 683 mm [26.9 in]
Produktbreite 68.3 cm [26.9 in]
Produktgewicht 7.2 kg [16 lb]
Produkthöhe 123 cm [48.4 in]
Produktlänge 74.2 cm [29.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 152 mm [6 in]
Package Length 950 mm [37.4 in]
Package Width 595 mm [23.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 11560 g [408.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aluminiumstange
1 - Wandmontagehalterung
1 - Wandmontagehalterung mit Sicherungsplatte
1 - Federarm
1 - Schwenkarm mit Logo
2 - Schwenkarme
1 - Monitorhalter
4 - Wandschrauben
4 - Wandschraubenanker
4 - Handschrauben
1 - Tastatureinschub
3 - Kabelklammern
1 - Handgelenkstütze
1 - Maushalter
1 - Mausablage
1 - Feste Platte für Mausablage
1 - Klettverschluss-Streifen
2 - Rutschfeste Gummistreifen
1 - Großer M3-Sechskantschlüssel
1 - Großer M6-Sechskantschlüssel
2 - Schrauben, M4 x8 mm
1 - EVA-Mauspad
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
WALLSTSI2
Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium

Sitz- & Stehschreibtisch zur Wandmontage | Gelenkarm für bis zu 30 Zoll Monitore | Tastatur Halterung

743,99 € ohne USt
803,51 € mit USt
Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor
WALLSTS1
Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in einen Stehschreibtisch - für höheren Komfort und mehr Produktivität

609,99 € ohne USt
658,79 € mit USt
Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - Dual Monitor
WALLSTS2
Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - Dual Monitor

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz mit zwei Monitoren ganz einfach in einen Stehschreibtisch - für höheren Komfort und mehr Produktivität

734,99 € ohne USt
793,79 € mit USt
Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische
STSMAT
Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische

Erhöhen Sie den Komfort und vermeiden Sie Ermüdungserscheinungen am Stehschreibtisch mit dieser ergonomisch entwickelten Arbeitsplatzmatte

154,99 € ohne USt
167,39 € mit USt
Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische - groß
STSMATL
Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische - groß

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte | 61 cm x 91 cm | rutschfest

174,99 € ohne USt
188,99 € mit USt