StarTech.com

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Connectez trois écrans indépendants sur un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

Nº de produit : MSTCDP123DP

  • Optimisez votre productivité en connectant trois écrans indépendants à votre ordinateur à l'aide du hub MST
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Connectez-vous à la quasi-totalité des téléviseurs, écrans ou projecteurs grâce à la prise en charge des adaptateurs économiques (vendus séparément)
En voir plus
  • Prise en charge des résolutions atteignant 4K sur deux écrans simultanément
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
163,99 € EUR hors TVA
177,11 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
ID du chipset MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 3
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DisplayPort
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 30hz
Résolutions prises en charge

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 3 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10, 8.1, 8
Notes spéciales / Configuration
Remarque Your USB-C equipped device must support video (DP alt mode) to work with this adapter
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 18 mm [0.7 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 322 mm [12.7 in]
Longueur du produit 78 mm [3.1 in]
Poids du produit 86 g [3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Connectez deux écrans indépendants à un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
114,47 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
114,47 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123HD
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

166,99 € hors TVA
180,35 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTDP122DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
114,47 € incluant TVA

Accessoires