StarTech.com

Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Noir

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

Nº de produit : CDP2DPMM3MB

  • Positionnez vos appareils selon vos besoins dans l'ensemble de votre espace de travail, avec un encombrement de câbles réduit
  • Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
En voir plus
  • Qualité de vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Compatible with Thunderbolt 3 and USB 3.1 Type-C ports that support DP Alt Mode
51,99 € EUR hors TVA
56,15 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble adaptateur USB-C™ vers DisplayPort offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran ou vidéoprojecteur DisplayPort. L'adaptateur fournit une distance de connexion jusqu'à 3 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, tels que MacBook, Chromebook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

À une longueur de 3 m, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle.

Pour des installations plus courtes, StarTech.com propose également un Câble USB-C vers DisplayPort 1 m (CDP2DPMM1MB) ou un [% product id="CDP2DPMM6B" text="Câble USB-C vers DisplayPort 1,8 m (CDP2DPMM6B)"], ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Qualité d'image remarquable

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un écran ou d'une télévision 4K à 60 Hz. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K. 

De plus, l'adaptateur est compatible avec des résolutions d'écrans inférieures, telle que 1080p. C’est l’accessoire idéal pour votre maison, votre bureau ou autre environnement de travail HD, tout en assurant l'évolutivité 4K à 60 Hz.

Le modèle CDP2DPMM3MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou un écran DisplayPort dans votre salle de classe, votre auditorium ou votre salle de conférence

Effectuez l'installation à votre bureau personnel ou bureau partagé pour que votre ordinateur USB-C soit compatible avec votre écran DisplayPort

Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz

Deliver enriched presentations on the go

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Sortie AV DisplayPort
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % à 70 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 3000 mm [118.1 in]
Poids du produit 222 g [7.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 231 g [8.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers DisplayPort

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Blanc
CDP2DPMM3MW
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

51,99 € hors TVA
56,15 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
48,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
48,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
52,91 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

51,99 € hors TVA
56,15 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
59,39 € incluant TVA
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
35,63 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
35,63 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
48,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
48,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPMM1MW
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

41,99 € hors TVA
45,35 € incluant TVA
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPMM6W
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

47,99 € hors TVA
51,83 € incluant TVA