StarTech.com

Rallonge pour câble HDMI de 15 cm - 4K 60 Hz

Câble d'extension HDMI® mâle à femelle | Connecteur de préhension | HDR | Garantie à vie

Nº de produit : HD2MF6INL

  • Prolongez le port HDMI de votre écran pour éviter de l'abîmer lorsque vous le connectez à votre ordinateur
  • Créez une connexion sécurisée avec un connecteur qui s'agrippe à l'intérieur du port HDMI
  • Profitez d'une expérience visuelle optimale prenant en charge toutes les spécifications HDMI 2.0
En voir plus
  • Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Profitez d'une connexion fiable grâce à ce câble haute vitesse protégeant le port
15,99 € EUR hors TVA
17,27 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.4 cm [0.1 in]
Largeur du produit 22.2 mm [0.9 in]
Longueur de câble 15.2 cm [6 in]
Longueur du produit 15.2 cm [6 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 15 cm

Certifications

Produits associés

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
11,87 € incluant TVA
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
Câble HDMI standard à montage sur panneau de 91 cm - F/M

Permet de monter une connexion HDMI® sur un panneau sécurisé facilement accessible.

10,99 € hors TVA
11,87 € incluant TVA
Coupleur HDMI - Adaptateur HDMI femelle vers femelle - Noir
GCHDMIFF
Coupleur HDMI - Adaptateur HDMI femelle vers femelle - Noir

Une manière économique d'associer deux câbles HDMI® standard ou haute vitesse plus courts

9,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 2 m - Connecteurs avec adhérence - 4K 60 Hz
HDMM2MLP
Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 2 m - Connecteurs avec adhérence - 4K 60 Hz

Connexions HDMI haute rétention certifiées pour des performances sans faille

19,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA