StarTech.com

Adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Adaptateur de baie frontale d'ordinateur bureau

Nº de produit : BRACKETFDBK

  • S'insère dans la baie avant 5,25 pouces de votre ordinateur de bureau pour vous permettre d'installer des périphériques 3,5 pouces
  • Découpe de baie 3,5 pouces en façade
  • Vis de montage incluses
  • Cadre en plastique noir
6,99 € EUR hors TVA
7,55 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 28.6 mm [1.1 in]
Largeur du produit 13.3 cm [5.3 in]
Longueur du produit 14.6 cm [5.7 in]
Poids du produit 68 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Poids brut 138 g [4.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Revêtement en plastique
4 - Vis

Certifications

Produits associés

Rack disque dur 3,5
SATBP125VP
Rack disque dur 3,5" vers 2,5" avec échange à chaud - Rack mobile HDD / SSD SATA 2,5" - Anti-vibration

Échangez à chaud les disques dans la baie avant de votre ordinateur ou de votre serveur et sauvegardez vos données en bénéficiant d'une protection antivibration

57,99 € hors TVA
62,63 € incluant TVA
Rack amovible pour disque dur SATA de 2,5
S251BU31REM
Rack amovible pour disque dur SATA de 2,5" avec boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) - Échange à chaud

Utilisez la baie avant de votre ordinateur de bureau ou serveur comme baie avec échange à chaud

77,99 € hors TVA
84,23 € incluant TVA
Lecteur multi-cartes interne USB 3.0 avec support UHS-II
35FCREADBU3
Lecteur multi-cartes interne USB 3.0 avec support UHS-II

Transformez une baie interne de 3,5 pouces sur votre ordinateur en un lecteur de cartes mémoire rapide et polyvalent pour les SD, Micro SD, CF, Memory Stick, etc.

51,99 € hors TVA
56,15 € incluant TVA
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

22,99 € hors TVA
24,83 € incluant TVA
Adaptateur SATA pour disque dur IDE 2,5
SAT2IDEADP
Adaptateur SATA pour disque dur IDE 2,5" ou 3,5" pour station d'accueil HDD

Utilisez vos disques durs IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA

28,99 € hors TVA
31,31 € incluant TVA
Boîtier adaptateur pour 2 disques durs SATA de 2,5
35SAT225S3R
Boîtier adaptateur pour 2 disques durs SATA de 2,5" vers 3,5" avec RAID

Installez deux disques SATA de 2,5'' dans une baie de 3,5'' et obtenez une meilleure performance ou une redondance des données avec RAID

80,99 € hors TVA
87,47 € incluant TVA
Rack amovible sans tiroir pour deux HDD / SSD SATA 2,5
HSB225S3R
Rack amovible sans tiroir pour deux HDD / SSD SATA 2,5" dans baie de 3,5" - RAID

Connectez et échangez à chaud deux disques durs ou SSD SATA de 2,5 po en toute simplicité via une baie frontale unique de 3,5 po

96,99 € hors TVA
104,75 € incluant TVA
USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4
Concentrateur de panneau avant USB 3.0 à 4 ports – baie 3,5/5,25 po

Ajoutez un Hub SuperSpeed USB 4 ports à l'ouverture de baie de 3,5 po d'un ordinateur

62,99 € hors TVA
68,03 € incluant TVA