Accueil Pièces d'ordinateur Ventilateurs et refroidisseurs d'ordinateur

Ventilateurs et refroidisseurs d'ordinateur

Nous offrons une vaste sélection de ventilateurs et de refroidisseurs d'ordinateur qui vous permettent de maintenir une température de fonctionnement idéale dans votre précieux ordinateur portable ou de bureau, et donc de bénéficier d'une performance optimale du système.
6 Résultats
Ventilateur de processeur Socket 7/370 de 50 x 50 x 41 mm avec dissipateur thermique, TX3 et LP4
FANP1003LD
Ventilateur de processeur Socket 7/370 de 50 x 50 x 41 mm avec dissipateur thermique, TX3 et LP4

Remplacez et mettez à niveau un ventilateur du dissipateur thermique de l'unité centrale Socket 7 ou 370

22,99 € hors TVA
24,83 € incluant TVA
95mm CPU Cooler Fan with Heatsink for Socket LGA1156/1155 with PWM
FAN1156PWM
Ventilateur de processeur 95 mm avec dissipateur thermique pour Socket LGA1156/1155 avec PWM

Permet d'ajouter un ventilateur d'unité centrale à vitesse variable contrôlé par PWM à un système LGA1156/1155

30,99 € hors TVA
33,47 € incluant TVA
95mm Socket T 775 CPU Cooler Fan with Heatsink
FAN775E
Ventilateur pour Unité Centrale avec Processeur Socket 775 - Refroidisseur 95 mm

Fournit une solution de ventilation et de dissipation thermique pour tout ordinateur de bureau standard Socket 775/T

19,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Ventilateur pour unité centrale avec processeur socket 478 - Refroidisseur 60 cm
FAN478
Ventilateur pour unité centrale avec processeur socket 478 - Refroidisseur 60 cm

Offre une solution optimale de ventilation et de dissipation thermique pour une unité centrale Socket 478

16,99 € hors TVA
18,35 € incluant TVA
Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3
FAN370PRO
Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3

Permet d'assurer le refroidissement de processeur Socket7/370

9,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Ventilateur de processeur Socket A 60 x 65 mm avec dissipateur thermique pour AMD Duron ou Athlon
FANDURONTB
Ventilateur de processeur Socket A 60 x 65 mm avec dissipateur thermique pour AMD Duron ou Athlon

Permet de fournir du refroidissement à un ordinateur de bureau Intel Socket 370 ou AMD Socket A

14,99 € hors TVA
16,19 € incluant TVA