StarTech.com

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p

Consente di collegare un display dotato di HDMI tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

ID prodotto: USB32HDEH

  • TAA Compliant
  • Supporta risoluzioni HD (fino a 1920x1200/1080p)
  • Hub USB 3.0 a 1 porta incorporato
Ulteriori Informazioni
  • Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), compatibile all'indietro con USB 2.0
  • Installazione semplice e rapida
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
  • Il software dei driver supporta la rotazione del display
  • Supporta l'utilizzo di più adattatori USB32HDEH su un singolo sistema (fino a 5)
90,99 € EUR IVA esclusa
98,27 € EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore USB 3.0 a HDMI® USB32HDEH trasforma una porta USB 3.0 in una porta di uscita HDMI con supporto video 1920x1200/1080p. L'adattatore presenta un USB pass-through 3.0 integrato che offre una porta di collegamento invece di una porta USB utilizzata per il collegamento dell'adattatore HDMI: una soluzione ideale per gli utenti di Ultrabook™ o laptop in cui è disponibile un numero limitato di porte USB.

L'adattatore USB a HDMI funge da scheda grafica esterna offrendo un modo pratico per l'aggiunta delle funzionalità per più monitor a un computer desktop o laptop dotato di USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Potenziando l'interfaccia USB SuperSpeed 3.0 a banda larga (5 Gbps), l'adattatore offre senza problemi contenuti ad alta definizione sul display/proiettore HDMI. L'adattatore può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop per raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività. L'adattatore HDMI a DVI incluso consente l'utilizzo del dispositivo con un display DVI.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore

Il vantaggio StarTech.com

  • Rende disponibile una porta USB 3.0 sull'Ultrabook o laptop slim utilizzando l'hub USB 3.0 incorporato
  • Offre senza problemi contenuti video ad alta risoluzione utilizzando una connessione USB 3.0 ad elevata larghezza di banda

Applicazioni

Permette di aggiungere un display HDMI secondario con capacità full HD

Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.

Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display

È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un proiettore o display dotato di HDMI per riprodurre fotografie e filmati di famiglia

Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset MCT - T6-688SL
Ingresso AV USB 3.0
Memoria 16MB DDR II
Pass-through USB
Standard del settore SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche audio Stereo a 2 canali (48 Khz)
Specifiche generali This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Note/requisiti speciali
Nota Permette il collegamento di massimo cinque adattatori USB32HDEH su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema.
Requisiti di sistema e cavi CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superiore

Video Full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Not intended for gaming
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 49 mm [1.9 in]
Lunghezza cavo 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Peso prodotto 66 g [2.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 244 g [8.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 a HDMI
1 - Adattatore HDMI a DVI
1 - CD software
1 - Manuale

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p
USB32HDPRO
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al Mac® o PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione video a 1080 p

97,99 € IVA esclusa
105,83 € IVA inclusa
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k
USB32HD4K
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione a 4K

126,99 € IVA esclusa
137,15 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
USB32HDDVII
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI

Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p

133,99 € IVA esclusa
144,71 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p
USB32HDES
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display HDMI per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

83,99 € IVA esclusa
90,71 € IVA inclusa
Adattatore USB a dual HDMI - 4K
USB32HD2
Adattatore USB a dual HDMI - 4K

Consente di collegare due display HDMI a una singola porta USB

111,99 € IVA esclusa
120,95 € IVA inclusa

Accessori