Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Scheda Video esterna USB 3.0 a VGA con HUB a 3 porte USB - Convertitore USB3.0 a VGA - 1920x1200 / 1080p

ID prodotto: USB32VGAEH3

Consente il collegamento di un monitor/proiettore dotato di VGA mediante USB 3.0 e l'aggiunta di tre dispositivi USB supplementari alla medesima porta USB 3.0 grazie all'hub USB 3.0 a 3 porte integrato

Caratteristiche
  • Collegamento host USB 3.0 ad elevata larghezza di banda per un'affidabile riproduzione video ad alta definizione

  • L'hub USB 3.0 a 3 porte integrato offre possibilità di collegamento ottimizzate per laptop o Ultrabook slimline

  • Interfaccia USB 3.0 (5 Gbps), compatibile all'indietro con USB 2.0

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Installazione semplice e rapida

  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

  • È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

  • Il software dei driver supporta la rotazione del display

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
101,99 € EUR IVA esclusa
110,15 € IVA inclusa

ID: USB32VGAEH3

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore USB 3.0 a VGA USB32VGAEH3 trasforma una porta USB 3.0 in una porta di uscita VGA con supporto video 1920x1200/1080p. L'adattatore presenta un hub USB 3.0 a 3 porte integrato che permette il collegamento di tre diversi dispositivi USB, oltre all'adattatore per display, alla stessa porta USB 3.0: una soluzione ideale per computer Ultrabook™ o laptop con un numero limitato di porte USB disponibli.

Fungendo da scheda grafica esterna, questo adattatore USB a VGA fornisce una comoda soluzione per aggiungere le funzionalità multi-monitor a un computer desktop o laptop dotato di USB 3.0. Potenziando l'interfaccia USB 3.0 ad elevata larghezza di banda (5 Gbps), l'adattatore offre senza problemi contenuti ad alta definizione sul monitor/proiettore VGA. L'adattatore può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività. 

USB32VGAEH3 presenta inoltre un hub USB 3.0 a 3 porte integrato che consente di utilizzare il dispositivo come mini docking station per il collegamento di periferiche quali mouse, stampante e tastiera oltre al monitor. Collegare il laptop all'adattatore è semplicissimo e permette di sincronizzare ogni dispositivo della workstation: una soluzione versatile che rende il laptop portatile ma al contempo potente in base alle esigenze dell'utente al momento dell'utilizzo.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Porta USB 3.0 disponibile

USB32VGAEH3 Application Diagram

Il vantaggio StarTech.com
  • È possibile aumentare le funzionalità di un computer laptop o Ultrabook slimline utilizzando questo adattatore come mini docking station per il collegamento di dispositivi USB aggiuntivi (ad es. mouse, stampante e tastiera) proseguendo al contempo con la trasmissione video
  • Permette di sfruttare le prestazioni video ad alta definizione mediante le funzionalità ad elevata larghezza di banda del collegamento USB 3.0
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Applicazioni
  • Permette di aggiungere un display VGA aggiuntivo e 3 ulteriori dispositivi USB a un computer Ultrabook o laptop con un numero limitato di porte USB e uscita video
  • Consente di aggiungere un display VGA secondario ed estendere il desktop
  • Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.
  • Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
  • Consente di visualizzare contemporaneamente più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
  • Permette di collegare il PC al proiettore o display dotato di VGA per riprodurre fotografie e filmati di famiglia
  • Ideale per accrescere la produttività di ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di visualizzare il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
ID chipset MCT - T5-302
Memoria 16MB DDR II
Pass-through USB
Standard del settore SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche generali This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Note/requisiti speciali
Nota Permette il collegamento di massimo cinque adattatori video USB su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema.
Requisiti di sistema e cavi CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superiore

Video Full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 152.5 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 235 mm [9.3 in]
Peso prodotto 212 g [7.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 212 g [7.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 a VGA con hub USB 3.0 a 3 porte
1 - Dischetto di installazione software
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p
USB32HDEH

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p

Consente di collegare un display dotato di HDMI tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

90,99 € IVA esclusa
98,27 € IVA inclusa

Adattatore scheda video estensione multi-monitor USB 3.0 a HDMI/DVI - 1920x1080
USB32HDE

Adattatore scheda video estensione multi-monitor USB 3.0 a HDMI/DVI - 1920x1080

Consente di collegare un display HDMI®, tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed per una rapida soluzione multimonitor esterna HD a 1080p

103,99 € IVA esclusa
112,31 € IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152
USB32VGAE

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display VGA attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

99,99 € IVA esclusa
107,99 € IVA inclusa

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
USB2DVIMM6

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

141,99 € IVA esclusa
153,35 € IVA inclusa

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

59,99 € IVA esclusa
64,79 € IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32VGAEH

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di VGA tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

83,99 € IVA esclusa
90,71 € IVA inclusa

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m
USB3SAA3MBK

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m

Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-A a un hub USB o al computer

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.