Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore USB a DisplayPort - USB 3.0 - 4K 30Hz

ID prodotto: USB32DPES2

Con questo adattatore video USB 3.0 a DisplayPort è possibile aggiungere al computer un monitor con funzionalità 4K

Caratteristiche
  • Aumento della produttività svolgendo più operazioni su un altro monitor indipendente

  • Prestazioni video USB di qualità eccezionale con supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz

  • Installazione semplificata senza un adattatore di alimentazione esterno

  • supporto a 2 canali (audio stereo)

Disponibile in
92,99 € EUR IVA esclusa
100,43 € IVA inclusa

ID: USB32DPES2

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore USB a DisplayPort consente di collegare il computer a un monitor 4K DisplayPort tramite una porta USB 3.0 Type-A, anche se il sistema non supporta i video 4K.

Tre monitor collegati a un computer tramite due adattatori USB

Maggiore produttività grazie all'aggiunta di un display 4K

Questo adattatore USB a DP aumenta la produttività ampliando lo spazio di lavoro sullo schermo. L'impiego di vari display consente di accedere a due applicazioni in modalità schermo intero contemporaneamente, consultando materiali di riferimento su un display e prendendo appunti sull'altro. L'adattatore permette anche di ruotare lo schermo in verticale, una modalità perfetta per consultare fogli di calcolo, newsfeed o l'andamento dei titoli in borsa.

Facilità d'installazione

L'adattatore multimonitor è alimentato tramite la porta USB Type-A del computer e non richiede la connessione a un ingombrante adattatore di alimentazione esterno. I driver si installano subito e facilmente e la configurazione avviene una volta sola, a prescindere dal numero di adattatori video USB che si desidera collegare.

Immagini di qualità straordinaria con funzionalità video 4K

Questo adattatore video USB riproduce la qualità delle immagini dei video Ultra HD anche se il sistema non supporta in modo nativo le uscite video 4K. Grazie al supporto della funzionalità 4K a 30 Hz, le immagini sono nitide e ben definite, con una resa più realistica rispetto alla risoluzione HD tradizionale e un livello di dettaglio maggiore in qualsiasi condizione di luce.

Il prodotto USB32DPES2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Applicazioni
  • Consente di estendere o replicare il desktop su un altro display
  • Visualizzazione di fogli di lavoro di grandi dimensioni o in numero elevato su più display
  • Consente di visualizzare i dati su più schermi, ad esempio i newsfeed e l'andamento dei titoli in borsa
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset MCT - T6-688L
Memoria DDR 4Gb
Pass-through USB No
Porte 1
Segnale di uscita DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30Hz
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Specifiche audio stereo a 2 canali
Specifiche generali Questo adattatore video USB utilizza chipset della famiglia Trigger. Se si collega questo dispositivo a un computer unitamente ad adattatori video USB o docking station supplementari, si prega di evitare l’uso di dispositivi con chipset della famiglia DisplayLink o Fresco.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Note/requisiti speciali
Nota Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia Trigger. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di chipset di famiglie diverse, quali DisplayLink® o Fresco Logic®
Questo adattatore video USB non è destinato agli impieghi che prevedono un uso intensivo di grafica
Requisiti di sistema e cavi Per 1 o 2 adattatori video
- CPU: Intel® Core™ i3 a 2,8 GHz o equivalente (per i video HD è consigliato il modello Core i5)
- RAM: 2 GB o superiore (per i video HD sono consigliati 4 GB)

Per 3 o 4 adattatori video
- CPU: Intel Core i5 Quad Core a 2,8 GHz o equivalente
- RAM: 4 GB o superiore

Per 5 adattatori video
- CPU: Intel Core i7 Quad Core a 3,0 GHz o equivalente
- RAM: 8 GB o superiore
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 133°F)
Temperatura di conservazione -15°C to 75°C (5°F to 167°F)
Umidità <85% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 200 mm [7.9 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 58 g [2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 190 g [6.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k
USB32HD4K

Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione a 4K

126,99 € IVA esclusa
137,15 € IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p
USB32HDES

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display HDMI per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

83,99 € IVA esclusa
90,71 € IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p
USB32VGAES

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display VGA per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

73,99 € IVA esclusa
79,91 € IVA inclusa

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.