Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore video slim compatto USB 3.0 a DisplayPort DP - 2048x1152 / 1080p

ID prodotto: USB32DPES

Consente di collegare un Ultrabook o laptop a un monitor DP mediante una scheda video USB esterna

Caratteristiche
  • Riduce l'ingombro grazie al design di dimensioni ridotte che si adatta perfettamente al cavo video

  • Facile da trasportare, con design leggero ultraportatile e ingombro ridotto

  • Offre senza problemi contenuti video ad alta definizione su uno schermo extra, utilizzando la connessione USB 3.0 ad elevata larghezza di banda

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta risoluzioni video HD fino a 2048 x 1152 ed è compatibile anche con display 1920 x 1200 o 1080p

  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

  • Supporta le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

  • Supporta la rotazione del display

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
87,99 € EUR IVA esclusa
95,03 € IVA inclusa

ID: USB32DPES

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L’adattatore slim USB 3.0 a DisplayPort trasforma una porta USB 3.0 in un’uscita DP. L'adattatore riduce al minimo l'ingombro grazie al design sottile salva-spazio, che si adatta perfettamente al cavo video utilizzato: una soluzione perfetta per applicazioni multimonitor su computer Ultrabook™, laptop o desktop.

L’adattatore USB a DisplayPort supporta risoluzioni fino a 2560 x 1600 ed è inoltre retrocompatibile con display a minore risoluzione, con supporto di 1920 x 1200 o 1080p.

Tre monitor collegati a un singolo computer mediante due adattatori USB

Maggiore produttività

Con diversi monitor collegati al laptop o al desktop, è possibile aumentare la produttività grazie al maggiore spazio su schermo per lavorare.

L'adattatore USB a DP funge da scheda grafica esterna, offrendo un modo pratico di aumentare la produttività con l'aggiunta delle funzionalità per più monitor al computer desktop o laptop dotato di USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, retrocompatibile con USB 2.0).

Riduzione dell’ingombro nello spazio di lavoro

Questo adattatore ultra-slim USB a DisplayPort offre un design leggero con un ingombro ridotto, integrandosi perfettamente nel cavo del monitor, per uno spazio di lavoro ordinato.

Grazie al design compatto, l’adattatore può essere comodamente trasportato nella borsa per laptop, risultando così il perfetto compagno di viaggio per lavorare in postazioni di lavoro condivise BYOD (Bring Your Own Device)

Alte prestazioni, nessun problema

Sfruttando l’interfaccia USB 3.0 SuperSpeed a banda larga (5 Gbps), l'adattatore offre senza problemi contenuti ad alta definizione sul monitor DisplayPort. L'adattatore rende più semplice riprodurre il desktop principale, mostrando la medesima immagine su ogni display, o estendere il desktop per raddoppiare lo spazio di lavoro.

USB32DPES è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (Intel® Core™ i5 consigliato)
RAM: 4 GB o superiore
Porta USB 3.0 (retrocompatibile con USB 2.0)

Nota: L'adattatore non trasmette contenuti crittografati digitalmente.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Applicazioni
  • Permette di aggiungere un monitor DisplayPort secondario con capacità full HD al desktop o laptop
  • Consente di visualizzare fogli di calcolo di grandi dimensioni o più documenti contemporaneamente, su diversi display
  • Permette di visualizzare immagini e video archiviati sul computer su un proiettore o display dotato di DisplayPort
  • Consente di usare il computer dotato di USB 3.0 per offrire presentazioni coinvolgenti su più monitor
  • Permette di richiamare il materiale da uno schermo secondario mentre si lavora a un altro documento sullo schermo principale
  • Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset MCT - T5-302
Memoria 16MB DDRII SDRAM
Pass-through USB No
Segnale di uscita DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 2048 x 1152
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720

Standard(16/32 bit):
1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600
Specifiche audio Stereo a 2 canali (48 Khz)
Specifiche generali This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 195 mm [7.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 62 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Peso prodotto 43 g [1.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB 3.0 a DisplayPort
1 - Guida rapida per l'installazione
Certificazioni
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p
USB32HDES

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display HDMI per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

83,99 € IVA esclusa
90,71 € IVA inclusa

Adattatore scheda video estensione multi-monitor USB 3.0 a HDMI/DVI - 1920x1080
USB32HDE

Adattatore scheda video estensione multi-monitor USB 3.0 a HDMI/DVI - 1920x1080

Consente di collegare un display HDMI®, tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed per una rapida soluzione multimonitor esterna HD a 1080p

103,99 € IVA esclusa
112,31 € IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152
USB32VGAE

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display VGA attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

99,99 € IVA esclusa
107,99 € IVA inclusa

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
USB2DVIMM6

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

141,99 € IVA esclusa
153,35 € IVA inclusa

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

59,99 € IVA esclusa
64,79 € IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32VGAEH

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di VGA tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

83,99 € IVA esclusa
90,71 € IVA inclusa

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.