StarTech.com

Adattatore convertitore Mini HDMI a VGA per fotocamere/videocamere digitali - 1920x1080

Consente il collegamento di una fotocamera digitale o di tablet dotati di micro HDMI® a un display VGA o a un proiettore

ID prodotto: MNHD2VGAE2

  • Supporta una risoluzione massima di 1920x1080 (1080p)
  • Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
42,99 € EUR IVA esclusa
46,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV Mini HDMI
Porte 1
Standard del settore HDMI® ad alta velocità
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1080
Risoluzioni digitali massime 1920x1080
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini HDMI (19 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% a 85% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 203 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 20.3 cm [8 in]
Peso prodotto 32.7 g [1.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Peso spedizione (confezione) 33 g [1.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore adattatore mini HDMI® a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore Micro HDMI a VGA con audio per smartphone/ultrabook/tablet - 1920x1200
MCHD2VGAA2
Adattatore convertitore Micro HDMI a VGA con audio per smartphone/ultrabook/tablet - 1920x1200

Consente la conversione di un segnale video Micro HDMI® in VGA con un'uscita audio discreta

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa
Adattatore convertitore Micro HDMI a VGA per smartphone/ultrabook/tablet - 1920x1080
MCHD2VGAE2
Adattatore convertitore Micro HDMI a VGA per smartphone/ultrabook/tablet - 1920x1080

Consente il collegamento di uno smartphone o un PC tablet dotato di micro HDMI® a un display VGA o a un proiettore

42,99 € IVA esclusa
46,43 € IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080
HD2VGAE2
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080

Permette il collegamento di un laptop, ultrabook o desktop dotato di HDMI® al display VGA o a un proiettore

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p
HD2VGAMICRO
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p

Questo adattatore slim ideale per Chromebook, laptop e ultrabook consente il collegamento di un dispositivo/computer HDMI a un monitor o proiettore VGA

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200
HD2VGAA2
Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200

Consente di convertire un segnale video HDMI® a VGA con un'uscita audio discreta

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMICRA
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Questo adattatore ultraportatile è il compagno di viaggio ideale per il laptop Chromebook o Ultrabook

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200

In viaggio, è possibile tenere questo adattatore compatto insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

108,99 € IVA esclusa
117,71 € IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm
HD2VGAMM3
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm

Il cavo adattatore corto da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi e adattatori superflui permettendo il collegamento della sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m
HD2VGAMM6
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m

Questo cavo adattatore da 1,8 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m
HD2VGAMM10
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m

Questo cavo adattatore da 3 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa

Accessori