Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Sdoppiatore switch video matrice VGA 4x4 con audio

ID prodotto: ST424MX

Consente la distribuzione multipla di 4 distinti segnali VGA e audio tra diversi monitor

Caratteristiche
  • Consente a quattro PC/lettori multimediali di riprodurre video su quattro display/proiettori diversi

  • Supporta espansione mediante unità aggiuntive

  • Risoluzione massima fino a 1920x1440 pixel

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Lunghezza massima del cavo di 65 m

  • Dotato di tasti di selezione frontali di facile utilizzo

  • Ampia larghezza di banda video (350 MHz)

  • Supporta diversi tipi di formati video Multi-Sync, tra cui RGBHV, RGsB, RGBS

  • Supporto standard DDC, DDC2, DDC2B

  • Risposta frequenza audio 20Hz~20KHz

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
407,99 € EUR IVA esclusa
440,63 € IVA inclusa

ID: ST424MX

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il commutatore switch/sdoppiatore matrice VGA 4x4 ST424MX consente di condividere fino a quattro sorgenti VGA distinte (con relativo segnale audio) tra quattro display o proiettori indipendenti. Grazie al comodo tasto di scelta rapida, il commutatore swith/sdoppiatore matrice VGA consente di commutare singolarmente quattro segnali VGA e il corrispondente audio. In questo modo, è possibile visualizzare sorgenti diverse su ogni singolo display o la stessa sorgente su entrambi i monitor per il massimo della flessibilità e del controllo. Per garantire il massimo della distribuzione VGA e della gestione del segnale, anche a distanze elevate, il commutatore switch/sdoppiatore matrice VGA ST424MX è dotato di booster incorporato che consente l'installazione di display anche a 65 m di distanza dalla sorgente, sempre mantenendo l'integrità del segnale. Pensato per offrire il massimo del controllo, guadagnare spazio ed eliminare il disordine, lo switch ST424MX può essere utilizzato come postazione indipendente o montato a rack tramite le staffe incluse. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Funzionalità di commutazione a matrice per il controllo completo della sorgente video visualizzata su ogni display, tramite semplice tasto
  • L'amplificatore di segnale incorporato consente di estendere la connessione fino a 65 metri
Applicazioni
  • Controllo totale delle sorgenti e dei display/proiettori. Selezione di qualsiasi sorgente su qualsiasi display.
  • Presentazioni multimediali con supporto di visualizzazione dei dati su display aggiuntivo, per conferenze aziendali o fiere
  • Perfetto per applicazioni di pubblicità digitale in attività commerciali, in cui è necessario utilizzare un unico lettore multimediale o PC
  • Consente a studenti/tirocinanti di osservare il vostro display e commutare al proprio display a dimostrazione terminata
  • L'ideale per collegare/commutare molteplici sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Collegamento a margherita
Montaggio a rack
Porte 4
Standard del settore DDC, DDC2, DDC2B
Prestazioni
Larghezza di banda 350 MHz
Lunghezza max cavo 65 m [213.2 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920x1440 @ 85Hz
Connettore/i
Connettore A 4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Connettore B 4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 1.25A
Corrente ingresso 0.3A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 42 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 108 mm [4.3 in]
Lunghezza prodotto 269 mm [10.6 in]
Peso prodotto 1065 g [37.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch matrice VGA 4x4
2 - Applicazioni orecchio per montaggio su rack
1 - Confezione di viti
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS)
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Adattatori di alimentazione (2)

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

80,99 € IVA esclusa
87,47 € IVA inclusa

Cavi e adattatori audio (1)

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA
MU3MMRCA

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA

Consente di collegare il computer o player audio a un dispositivo audio RCA

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.