Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

ID prodotto: MDP2DPDVHD

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

Caratteristiche
  • Adatta Mini DisplayPort a DisplayPort, HDMI o DVI

  • Supporta risoluzioni fino a 2560x1600 utilizzando DisplayPort, 1920x1200 utilizzando HDMI/DVI

  • Nessun software/driver necessario

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Design compatto

  • Compatibile con Intel® Thunderbolt™

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
35,99 € EUR IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa

ID: MDP2DPDVHD

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore multifunzione Mini DisplayPort® a DisplayPort®, DVI o HDMI® MDP2DPDVHD converte un ingresso mini DisplayPort (mDP®) in segnali di output DisplayPort, DVI o HDMI: tutto in un solo adattatore compatto.

Questo adattatore multifunzione offre la possibilità di collegare praticamente qualsiasi display a un PC o Mac dotato di Mini DisplayPort fornendo la soluzione perfetta per ambienti aziendali con hardware di visualizzazione misto, risparmiando la spesa per l'acquisto di nuovi display compatibili. Soluzione plug-and-play che non richiede software o driver, questo versatile adattatore mDP offre un'installazione rapida e semplice per la massima comodità.

Connect to any HDMI or VGA Display

Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O.

Maximize portability

L'adattatore consente il pass-through audio se supportato dalla sorgente video. Controllare il manuale della sorgente video per confermare il supporto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • L'adattamento di Mini DisplayPort a 3 diversi segnali di output con un singolo adattatore offre la massima flessibilità per il collegamento di quasi tutti i display
  • Il design compatto assicura la massima portabilità e minimizza le interruzioni nello spazio di lavoro
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
  • Consente l'impiego di schermi DVI, HDMI® o DisplayPort® esistenti con un moderno dispositivo Mini DisplayPort®
  • Ideale per i professionisti IT che desiderano una soluzione per il collegamento di hardware di visualizzazione misto a computer dotati di Mini DisplayPort
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Segnale di uscita DisplayPort
DVI-D (DVI digitale)
HDMI
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Travel A/V Adapters
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime DisplayPort: 2560x1600
DVI/HDMI; 1920x1200
Specifiche audio Audio surround 5.1
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
1 - DVI-D (25 pin) Femmina
1 - HDMI (19 pin) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 240 mm [9.4 in]
Peso prodotto 45 g [1.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore MDP a DP/DVI/HDMI
Certificazioni
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K
MDPVGDVHD4K

Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

82,99 € IVA esclusa
89,63 € IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco
MDP2HDVGAW

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI  – Convertitore mDP 3 in 1
MDP2DPDVHD

Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco
MDP2VGDVHDW

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

61,99 € IVA esclusa
66,95 € IVA inclusa

Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI
DP2VGDVHD

Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

61,99 € IVA esclusa
66,95 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa

Adattatori e cavi DisplayPort (1)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa

Cavi DVI (2)

Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M
DVIDDMM1

Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.