StarTech.com

DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

ID prodotto: DP2HDMIADAP

  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
  • Adattatore di facile utilizzo, non richiede software
17,99 € EUR IVA esclusa
19,43 € EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

L'adattatore DisplayPort® a HDMI® di StarTech.com offre un connettore maschio DisplayPort e un connettore femmina HDMI per mantenere il display HDMI esistente e sfruttare una scheda video/sorgente DisplayPort.

Grazie al supporto di risoluzioni del display fino a 1920x1200 (computer)/1080p (HDTV) questa soluzione economica mantiene le eccezionali prestazioni grafiche offerte da DisplayPort ed elimina i costi di aggiornamento del display HDMI a un display con DisplayPort integrato.

DP2HDMIADAP è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

L'adattatore consente il pass-through audio se supportato dalla sorgente video. Controllare il manuale della sorgente video per confermare il supporto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Convertitore a fattore di forma ridotto di facile utilizzo che rende la scheda video DisplayPort® compatibile all'indietro con display HDMI®.
  • Di facile utilizzo, non richiede software o driver

Applicazioni

L'adattatore DisplayPort® a HDMI® offre connessioni semplici e senza inconvenienti a qualsiasi display HDMI

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Stile adattatore Adattatori
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Specifiche audio Audio surround 5.1
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
DP2HD4KADAP
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K
DP2HDMM1MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

29,99 € IVA esclusa
32,39 € IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz
DP2HDMM3MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

37,99 € IVA esclusa
41,03 € IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz
DP2HDMM5MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K
DP2HDMM2MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI  DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200
DP2HDMI2
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

Consente di riutilizzare il vecchio display HDMI e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB
DP2HDMIUSBA
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

87,99 € IVA esclusa
95,03 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p
SLMPT2HD
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p

Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor o proiettore tramite HDMI

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa

Accessori