StarTech.com

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

ID prodotto: DP2DVI2

  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
  • Il connettore latching DisplayPort garantisce collegamenti stabili
  • Cavo di facile utilizzo, non richiede software
15,99 € EUR IVA esclusa
17,27 € EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore convertitore video DisplayPort® a DVI DP2DVI2 consente di collegare un monitor DVI a computer desktop o laptop dotati di DisplayPort.

Il supporto di risoluzioni fino a 1920x1200 permette di sfruttare al meglio la funzionalità DVI Single Link. DP2DVI2 è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

StarTech.com offre inoltre DP2DVIS, un adattatore DisplayPort a DVI attivo.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Convertitore a fattore di forma ridotto di facile utilizzo che rende DisplayPort compatibile all'indietro con display DVI-D
  • Nessun software, né driver d'installazione necessari, per una semplice soluzione Plug-and-Play
  • Il cavo da 10 cm offre maggiore adattabilità in spazi ristretti

Applicazioni

Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo DisplayPort.

Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
Segnale di uscita DVI-D (DVI digitale)
Stile adattatore Adattatori
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 5%-90%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 42 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 254 mm [10 in]
Peso prodotto 45.4 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore DisplayPort a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS
Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

177,99 € IVA esclusa
192,23 € IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVIADAP
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M
DP2DVI2MM6
Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M

Consente il collegamento di un monitor DVI a un computer dotato di DisplayPort con un singolo cavo

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM6BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K
DP2HDMM2MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K
DP2HDMM1MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

29,99 € IVA esclusa
32,39 € IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz
DP2HDMM5MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz
DP2HDMM3MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

37,99 € IVA esclusa
41,03 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI  DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200
DP2HDMI2
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

Consente di riutilizzare il vecchio display HDMI e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
DP2HD4KADAP
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB
DP2HDMIUSBA
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

87,99 € IVA esclusa
95,03 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p
SLMPT2HD
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p

Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor o proiettore tramite HDMI

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.