Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

ID prodotto: DP2VGA2

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

Caratteristiche
  • Connettività senza pensieri grazie all'adattatore video DP a VGA plug-and-play

  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto

  • Nitida qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
28,99 € EUR IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

ID: DP2VGA2

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore DisplayPort a VGA consente di collegare il computer DP a un proiettore o monitor VGA. L'adattatore è compatibile con i computer dotati di tecnologia DisplayPort, come HP Elitebook Revolve 810 G3.

Connessione semplificata del computer DisplayPort a un display VGA

L'adattatore DP a VGA consente di collegare il computer desktop o laptop con tecnologia DisplayPort a un display VGA. Il supporto della connettività plug-and-play assicura una configurazione senza pensieri.

Compatibile con i monitor VGA di precedente generazione

L'adattatore DisplayPort rende il computer DP perfettamente compatibile con i proiettori o i monitor VGA esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del connettore VGA sono compatibili con le viti dei cavi VGA standard.

Pensato per la massima portabilità

Il convertitore DisplayPort a VGA consente la massima portabilità grazie a un design leggero e compatto, che lo rende l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio computer laptop DisplayPort, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Questo design ultraportatile lo rende ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Immagini nitide

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione DP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il prodotto DP2VGA2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato ai display VGA durante le esposizioni fieristiche o nelle camere d'hotel
  • Consente di collegare un computer laptop BYOD al proiettore di una sala riunioni o alla postazione di lavoro VGA in un ufficio
  • Consente di utilizzare il monitor VGA come display secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità Stoccaggio: 5% - 90% di umidità relativa (senza condensa)
Esercizio: 10% - 85% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 19.1 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 31.8 mm [1.2 in]
Lunghezza cavo 225 mm [8.9 in]
Lunghezza prodotto 279.4 mm [11 in]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore DisplayPort a VGA
Certificazioni
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200
DP2VGA3

Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200

Permette il collegamento di un computer dotato di DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200
DP2VGAA

Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa

Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M
DP2VGAMM6

Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di DisplayPort, tramite un unico cavo

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM3B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM6B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM10B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM15B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa

Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
DP2VGAAMM2M

Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa

Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M

Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa

Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA

Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p

Consente il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort a un monitor o proiettore VGA, ideale per computer Chromebook dotati di SlimPort

29,99 € IVA esclusa
32,39 € IVA inclusa

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.