Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Bianco
ID prodotto: MDP2DVIMM10W
- 1 connettore Mini DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo adattatore Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM10W consente di collegare la sorgente video Mini DP (PC desktop, laptop, Ultrabook e così via) direttamente a un monitor o proiettore DVI eliminando le spese per l'aggiornamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort.
Il cavo adattatore ha una lunghezza di 3 m ed è dotato di connettori maschio a maschio che consentono di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi.
Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).
MDP2DVIMM10W è un adattatore passivo che necessita di una porta DisplayPort in modalità doppia (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente il collegamento di una sorgente Mini DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore DVI con un singolo cavo maschio a maschio
Applicazioni
Consente di collegare il display DVI esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V932830 | |
UPC Code | 065030851510 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Passivo | |
Audio | No | |
ID chipset | NXP - 3361 | |
Segnale di uscita | DVI-D (DVI digitale) | |
Stile adattatore | Cable Adapter | |
Tipo convertitori | Cavi adattatore | |
Prestazioni | ||
Lunghezza max cavo | 3 m [10 ft] | |
Risoluzioni digitali massime | 1920x1200 / 1080p | |
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - DVI-D (25 pin) Maschio | |
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI®. | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Temperatura di conservazione | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Umidità | 40% ~ 85% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Colore | Bianco | |
Larghezza prodotto | 37 mm [1.5 in] | |
Lunghezza cavo | 3 m [10 ft] | |
Lunghezza prodotto | 3050 mm [120.1 in] | |
Peso prodotto | 154 g [5.4 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore Mini DisplayPort® a DVI |
Prodotti correlati
Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M
Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort
Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M
Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 91 cm con un'installazione ordinata – Nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1 m con una installazione ordinata – Bianco
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Bianco
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- MDP2DVIMM10W_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.