Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo adattatore attivo video e audio Mini DisplayPort a HDMI - Mini DP a HDMI - 1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2HDSW

Consente il collegamento di un display HDMI® a una sorgente video Mini DisplayPort® monomodale

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200 (WUXGA)

  • Conforme a DisplayPort 1.1a e HDCP 1.3

  • Compatibile con Intel® Thunderbolt™ con uscita DisplayPort

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Pass-through audio surround 5.1

  • Funziona con schede video che non supportano segnali DP++ (multimodali) in uscita

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
40,99 € EUR IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa

ID: MDP2HDSW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore Mini DisplayPort® a HDMI® bianco MDP2HDSW offre il supporto del pass-through audio che consente di collegare audio e video trasmessi da un computer desktop o laptop dotato di Mini DisplayPort a un monitor, proiettore o display HDMI.

Grazie al design elegante e al look uniforme, questo adattatore Mini DisplayPort a HDMI bianco è ideale per gli utenti Mac.

A differenza di un adattatore passivo, MDP2HDS converte attivamente l'uscita Mini DisplayPort in modalità singola e in modalità doppia, una soluzione ottimale per le schede grafiche che non trasmettono segnali in uscita in modalità doppia/modalità multipla (DP++), come le schede ATI™ Eyefinity.

Questo adattatore attivo Mini DP a HDMI® è compatibile con l'uscita Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Supporta i segnali in uscita DisplayPort in modalità multipla (DP++) e in modalità singola mediante la conversione attiva di Mini DisplayPort®
  • Il design uniforme bianco è ideale per gli utenti Mac
Applicazioni
  • Permette di riutilizzare un monitor o proiettore HDMI esistente con un nuovo computer dotato di Mini DisplayPort o come display secondario
  • Consente l'utilizzo del monitor HDMI® come display secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Segnale di uscita HDMI
Standard del settore HDCP
DisplayPort 1.1
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Specifiche audio Audio surround 5.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 211 mm [8.3 in]
Peso prodotto 29.8 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 49.5 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore attivo Mini-DisplayPort® a HDMI®
Certificazioni
Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M
MDP2DVIMM6

Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M

Consente di collegare un monitor DVI a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS

Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI
MDP2HDMI

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA

Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB
MDP2HDMIUSBA

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente Mini DisplayPort con audio

92,99 € IVA esclusa
100,43 € IVA inclusa

Convertitore adattatore attivo video e audio DisplayPort a HDMI - DP a HDMI - 1920x1200
DP2HDS

Convertitore adattatore attivo video e audio DisplayPort a HDMI - DP a HDMI - 1920x1200

Consente il collegamento di un monitor HDMI® a una sorgente video DisplayPort®

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.