StarTech.com

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m

ID prodotto: DP2VGAMM6B

  • Conversione attiva DisplayPort a VGA
  • Installazione Plug-and-Play
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
36,99 € EUR IVA esclusa
39,95 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo convertitore attivo DisplayPort a VGA da 1,8 m DP2VGAMM6B consente di collegare il desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore VGA senza richiedere adattatori o cavi aggiuntivi : una soluzione conveniente che permette di utilizzare un nuovo computer dotato di DisplayPort con un monitor o proiettore VGA di vecchia generazione.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

DP2VGAMM6B è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente il collegamento di una sorgente DisplayPort direttamente a un display o proiettore VGA senza adattatori o cavi aggiuntivi
  • Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer DisplayPort a un monitor o proiettore VGA

Applicazioni

Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (computer desktop, laptop)

Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita DisplayPort

Consente il collegamento di un computer DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Analogix - 9832
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1.8 m [6 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (Input)
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1840 mm [72.4 in]
Peso prodotto 117 g [4.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore DisplayPort™ a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM3B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200
DP2VGA3
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200

Permette il collegamento di un computer dotato di DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200
DP2VGAA
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M
DP2VGAMM6
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di DisplayPort, tramite un unico cavo

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM10B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM15B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
DP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p

Consente il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort a un monitor o proiettore VGA, ideale per computer Chromebook dotati di SlimPort

29,99 € IVA esclusa
32,39 € IVA inclusa

Accessori