StarTech.com

Convertitore adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA – Mini DP a VGA – 1920x1200

Permette il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

ID prodotto: MDP2VGA2

  • Supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200/1080p
  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
  • Installazione Plug-and-Play
  • Conforme a DisplayPort 1.2
26,99 € EUR IVA esclusa
29,15 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Il convertitore Mini DisplayPort a VGA MDP2VGA2 permette di collegare la sorgente video Mini DisplayPort (Laptop, Macbook®, Ultrabook e così via) a un monitor o proiettore VGA, risparmiando le spese per l'aggiornamento a un display compatibile con Mini DisplayPort. L’adattatore mDP è l’accessorio perfetto per Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book.

Grazie al design compatto e all'assenza di un adattatore di alimentazione, questo adattatore mDP a VGA assicura la massima portabilità ed è pertanto un accessorio ideale per il laptop.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2VGA2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un monitor o proiettore VGA
  • Massima portabilità, grazie al design compatto e all'assenza di un adattatore di alimentazione esterno

Applicazioni

Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity

Ideale per l'utilizzo del monitor VGA come display secondario

Consente di collegare il display VGA (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort 1.2

Consente di fornire video VGA da Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 o Surface Pro 2

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Analogix - ANX9833
Stile adattatore Adattatori
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (output)
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (input)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 mm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 180 mm [7.1 in]
Lunghezza prodotto 220 mm [8.7 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco
MDP2VGAW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

Consente il collegamento di un monitor VGA a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

26,99 € IVA esclusa
29,15 € IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200
MDP2VGAA
Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il MAC o il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Cavo mini DisplayPort a VGA da 1,8 m - M/M
MDP2VGAMM6
Cavo mini DisplayPort a VGA da 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM3B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, nero

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM6B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, nero

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM10B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, nero

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM15B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, nero

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
MDP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC o Mac dotato di Mini DisplayPort direttamente a un monitor

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
MDP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal Mac o dal PC direttamente a un monitor

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM3W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, bianco

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM6W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, bianco

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM10W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, bianco

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM15W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, bianco

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa

Accessori