StarTech.com

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal Mac o dal PC direttamente a un monitor

ID prodotto: MDP2VGAAMM3M

  • Consente di creare un ambiente di lavoro ordinato, nascondendo i cavi audio e video dietro il monitor
  • Consente di sostituire una porta audio danneggiata o bloccata collegando gli altoparlanti al computer direttamente tramite l'adattatore
  • Offre una qualità nitida delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p
50,99 € EUR IVA esclusa
55,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Mini-DisplayPort
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (output)
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (input)
Specifiche audio 2-channel stereo (3.5mm)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40%~50%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16.5 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 39.7 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 146 g [5.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 168 g [5.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m con audio
1 - cavo Micro USB da 0,5 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
MDP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal Mac o dal PC direttamente a un monitor

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
DP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200
MDP2VGAA
Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il MAC o il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200
DP2VGAA
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa

Accessori