Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero 1920x1200 M/M

ID prodotto: DP2DVI2MM3

Questo cavo adattatore di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente al monitor

Caratteristiche
  • Il compatto cavo adattatore da 91 cm consente di ridurre l'ingombro

  • Evita gli aggiornamenti conservando il display DVI utilizzato

  • Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

  • Cavo di facile utilizzo, non richiede software

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
27,99 € EUR IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa

ID: DP2DVI2MM3

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo adattatore DisplayPort™ a DVI-D da 91 cm consente di collegare un Ultrabook™, laptop o computer desktop dotato di DisplayPort (DP) a un monitor o proiettore DVI senza adattatori o cavi aggiuntivi. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 (WUXGA), ideale per applicazioni ad alta risoluzione.

Configurazione senza problemi

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore DP a DVI-D si collega direttamente dalla sorgente video DisplayPort alla porta DVI del display. Non richiede una fonte di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Consente di continuare a utilizzare il display DVI esistente

Con questo cavo DP a DVI, è possibile superare il divari otra le vecchie e nuove tecnologie convertendo il display DVI esistente in modo che funzioni con una sorgente video DP. 

Aggiornare ogni componente nella configurazione A/V può essere dispendioso in termini di tempo e soldi. Questo conveniente adattatore consente di risparmiare le spese e il problema di dover acquistare un nuovo display, assicurando che il DVI esistente funzioni con l'apparecchiatura DisplayPort.

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 91 cm, il cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina la parte di cavo in eccesso per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni di lunghezza maggiore, offriamo anche un cavo cavo DP a DVI da 1,8 m (DP2DVIMM6), che consente di scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

DP2DVI2MM3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Consente il collegamento di una sorgente video DisplayPort direttamente a un display DVI-D (digitale) senza richiedere adattatori aggiuntivi
  • Permette di riutilizzare un display HDMI esistente con un nuovo computer dotato di DisplayPort o come display secondario
  • Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
Placcatura connettori Oro
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 914 mm [36 in]
Lunghezza prodotto 914 mm [36 in]
Peso prodotto 34.8 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 60 g [2.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore DisplayPort™ a DVI - 91 cm
Certificazioni
Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M
DP2DVI2MM6

Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M

Consente il collegamento di un monitor DVI a un computer dotato di DisplayPort con un singolo cavo

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS

Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM6BS

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2

Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

177,99 € IVA esclusa
192,23 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVIADAP

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

22,99 € IVA esclusa
24,83 € IVA inclusa

Cavi DVI (1)

Cavo di estensione salva porta DVI-D Dual Link digitale 15 cm - M/F
DVIDEXTAA6IN

Cavo di estensione salva porta DVI-D Dual Link digitale 15 cm - M/F

Consente di estendere una porta DVI-D di 15 cm per impedire una tensione superflua sulla porta

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa

Adattatori video (2)

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina
HDDVIMF8IN

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina

Consente di collegare un dispositivo DVI a un dispositivo HDMI® con un cavo standard DVI-D

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F
HDMIDVIMF

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.