StarTech.com

Kit Extender Multi-Input HDBaseT con Switch Incorporato e Scaler Video

Consente di collegare quattro sorgenti video a un display HDMI remoto tramite cavi CAT5/CAT6 e di scalare e di alternare con facilità sorgenti video HDMI, DP o VGA

ID prodotto: ST121HDBTSC

  • Nessun problema e spesa ridotta grazie alla combinazione di uno switch e di un extender in un unico dispositivo in grado di ricevere ingressi VGA, DP e HDMI
  • Connettività video perfetta e garantita in ogni momento grazie allo scaler video integrato
  • Immagini nitide di alta qualità a notevoli distanze con risoluzione 1080p fino a 70 m
1 152,99 € EUR IVA esclusa
1 245,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita No
Montaggio a rack
Prestazioni
Distanza max 70 m / 230 ft
Lunghezza max cavo 70 m [229.6 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 1920x1200 @ 60 Hz, 1920x1080 (1080p), 1680x1050, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x800, 1360x768, 1280x1024, 1280x720 (720p), 1024x768, 800x600, 640x480

Lower resolutions and refresh rates are also supported.
Specifiche audio 2 canali
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità locale 2 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Input
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
2 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) Femmina
1 - RJ-45 Femmina Output
1 - RJ-11 Femmina
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina Input
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - RJ-11 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 4 - LED delle porte selezionate (unità di trasmissione)
2 - LED di stato (unità di trasmissione)
4 - LED di ingresso (unità di ricezione)
1 - LED di stato (ricevitore)
4 - LED delle porte selezionate (unità di ricezione)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0° to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10° to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.7 cm [2.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 61 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 10.6 cm [4.2 in]
Peso prodotto 2 kg [4.5 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Peso spedizione (confezione) 1102 g [38.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDBaseT
1 - Ricevitore HDBaseT con scaler
1 - Telecomando
1 - Adattatore RJ-11 a RS-232
1 - Cavo CAT5
1 - Cavo RJ-11
2 - set di staffe di montaggio
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Blaster a infrarossi
1 - Ricevitore a infrarossi
2 - set di piedini di gomma
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender HDMI HDBaseT via Cat 5 fino a 90m con hub USB a 4 porte - Ultra HD 4K
ST121HDBTU
Extender HDMI HDBaseT via Cat 5 fino a 90m con hub USB a 4 porte - Ultra HD 4K

Permette di estendere video Ultra HD 4K, un segnale IR e quattro dispositivi USB a una postazione remota, tramite Power over Cable

993,99 € IVA esclusa
1 073,51 € IVA inclusa
Trasmettitore HDMI, VGA e DP via HDBaseT con Commutazione Prioritaria Automatica
STDHVHDBT
Trasmettitore HDMI, VGA e DP via HDBaseT con Commutazione Prioritaria Automatica

Consente di collegare un laptop a un display remoto tramite cavi CAT5 o CAT6 standard e di commutare facilmente tra sorgenti video HDMI, DP o VGA

742,99 € IVA esclusa
802,43 € IVA inclusa

Accessori