StarTech.com

Kit extender HDBaseT a 3 porte con 3 Ricevitori - Splitter HDMI 1x3 via Cat5 - fino a 4K

Consente di distribuire la sorgente HDMI a tre display remoti tramite cavi CAT5, CAT6 o CAT7 standard

ID prodotto: ST124HDBT

  • Consente di estendere il segnale video HDMI a tre display HDMI remoti, ognuno collocato in un punto diverso
  • Kit extender completo con trasmettitore e tre ricevitori remoti inclusi
  • Assicura una risoluzione UHD 4K fino a una distanza di 35 m e una risoluzione 1080p HD fino a una distanza di 70 m su cavi CAT5e o CAT6 non proprietari
Ulteriori Informazioni
  • Montabile, per un'installazione sicura e discreta
  • Audio Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio
1 589,99 € EUR IVA esclusa
1 717,19 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita
Montaggio a rack
Porte 4
Prestazioni
Distanza massima per la risoluzione 1080p 70 m
Distanza massima per la risoluzione 4K 35 m
Distanza max 70 m / 230 ft
Lunghezza max cavo 70000 mm [2755.9 in]
Risoluzioni digitali massime 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz - maximum distance 35 m (115 ft.)
1920x1080 (1080p) - maximum distance 70 m (230 ft.)
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
2560x1600 @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Note/requisiti speciali
Nota Con questo prodotto si consiglia di utilizzare i cavi CAT6 STP, poiché offrono protezione dalle interferenze elettromagnetiche e acustiche.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 64.8
Corrente di uscita 2.7A
Corrente ingresso 1.5A
Tensione di uscita 24 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa 4-pin DIN
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Larghezza prodotto 14.5 cm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 20 cm [7.9 in]
Peso prodotto 1 kg [2.2 lb]
Informazioni confezione
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 36.3 cm [14.3 in]
Package Width 29.9 cm [11.8 in]
Peso spedizione (confezione) 2.6 kg [5.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender HDBaseT a 3 porte
3 - Ricevitori HDBaseT
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
4 - Blaster IR
4 - Ricevitori IR
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender Video Audio HDMI via Cat5/Cat6 con IR - Autoalimentato
ST121SHD30
Extender Video Audio HDMI via Cat5/Cat6 con IR - Autoalimentato

Estendi il segnale Video HDMI con IR | Audio 7.1 | Ricevitore POE | fino a 30m

81,99 € IVA esclusa
88,55 € IVA inclusa
Extender HDMI HDBaseT via Cat 5 fino a 90m con hub USB a 4 porte - Ultra HD 4K
ST121HDBTU
Extender HDMI HDBaseT via Cat 5 fino a 90m con hub USB a 4 porte - Ultra HD 4K

Permette di estendere video Ultra HD 4K, un segnale IR e quattro dispositivi USB a una postazione remota, tramite Power over Cable

993,99 € IVA esclusa
1 073,51 € IVA inclusa
Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k
ST121HDBTDK
Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k

Estendi il segnale Video HDMI | Audio 7.1 | trasmettitore alimentato via USB per incluso | fino a 70m

456,99 € IVA esclusa
493,55 € IVA inclusa
Trasmettitore Compatto HDBaseT - HDMI via CAT5 - Alimentato USB - fino a 4k
ST121HDBTD
Trasmettitore Compatto HDBaseT - HDMI via CAT5 - Alimentato USB - fino a 4k

Permette di estendere un display o ricevitore HDMI ad una HDBaseT tramite cablaggio Cat5e o CAT6

286,99 € IVA esclusa
309,95 € IVA inclusa