StarTech.com

Extender HDMI via IP con compressione Video Avanzata - 1080p

Trasmettitore / Ricevitore | 1920 x 1080 (1080p) | Montabile | Multicast & Unicast

ID prodotto: ST12MHDLNHK

  • Distribuzione efficiente di video nell'intero sito utilizzando la rete LAN
  • Sistema di distribuzione video versatile e scalabile che consente di creare facilmente la segnaletica digitale ideale
  • Distribuzione di video di eccezionale qualità HD con supporto 1080p
675,99 € EUR IVA esclusa
730,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita
Montaggio a rack
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 15 m / 50 ft
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1080 (1080p) 60 Hz
Risoluzioni supportate 1920 x 1080 60Hz
Specifiche audio 2 canali
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - RJ-45 Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - Infrared Femmina
Connettori unità remote 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - RJ-45 Femmina Input
1 - Mini-jack da 2,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - Infrared Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Il router deve supportare la funzione IGMP snooping. Fare riferimento alla documentazione del router o dello switch di rete per assicurarsi che la funzione IGMP snooping sia supportata e attivata
Ogni kit richiede da 6 a 12 mbps di larghezza di banda della rete LAN durante il funzionamento
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di stato (unità di trasmissione)
1 - LED di stato (ricevitore)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.3 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa USB mini-B (5 pin)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% - 80 %
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.8 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 17.9 cm [7 in]
Lunghezza prodotto 30.9 cm [12.2 in]
Peso prodotto 3.2 kg [7.2 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 10.8 cm [4.3 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDMI Over IP
1 - Ricevitore HDMI Over IP
2 - adattatori di alimentazione universali (NA, EU, UK, ANZ)
2 - Staffe di montaggio
2 - Cavi CAT5
1 - cacciavite in plastica
1 - Telecomando a infrarossi
2 - Cavo da USB-A a Mini USB-B
1 - Cavo adattatore seriale da DB9 a 2,5 mm
1 - Blaster a infrarossi
1 - Ricevitore a infrarossi
8 - Piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit Extender HDMI via IP - 4k
ST12MHDLAN4K
Kit Extender HDMI via IP - 4k

Distribuzione del segnale HDMI via LAN per una soluzione video over IP scalabile con controllo intuitivo, ideale per video wall e altre applicazioni di segnaletica digitale

925,99 € IVA esclusa
1 000,07 € IVA inclusa
Ricevitore HDMI via IP 4K per ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
Ricevitore HDMI via IP 4K per ST12MHDLAN4K

Ricevitore 4K per il kit extender HDMI via IP (ST12MHDLAN4K) che consente di espandere l'extender ad altri display per realizzare un video wall o altri sistemi di segnaletica digitale

462,99 € IVA esclusa
500,03 € IVA inclusa

Accessori